Posuvné systémy

Od osvědčených řešení pro podkosy až po vhodné příslušenství, jako jsou aretace posuvných dílů a šikmé kolíky – náš komplexní sortiment produktů nabízí vše z jednoho zdroje.

Přehled hlavních výhod

Zcela připravené posuvné díly ze skladu

Dokonale sladěné, rychle dostupné a připravené k montáži bez velkého úsilí při konstrukci – pro krátké dodací lhůty a časy při stavbě a výrobě forem.

Široký sortiment posuvných dílů

Od nejmenší posuvné jednotky na trhu až po temperovaná provedení: Velký výběr posuvných systémů umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoli požadavek.

Povrchová úprava DLC pro optimální kluzné vlastnosti

Kluzné vlastnosti párů s povrchovou úpravou DLC minimalizují tření a opotřebení – pro hladký chod, vysokou spolehlivost procesů a dlouhou životnost posuvných jednotek.

K dispozici jsou CAD data s montážními prostory

CAD modely včetně montážních prostorů jsou okamžitě k dispozici – pro rychlou konstrukci, méně dotazů a bezpečné začlenění do návrhu Vaší formy.

To nejlepší z našich posuvných systémů pro Vaši výrobu forem

cms.image_map.image-alt
Kompaktní posuvná jednotka E 3360

Posuvnou jednotku s integrovanou dosedkou lze montovat z dělicí roviny. Kluzná plocha je s povrchovou úpravou DLC.

Kluzná plocha: 23 x 12 mm do 40 x 31 mm

K produktu
Posuvní jednotka malá E 3300

Tato jedinečná posuvná jednotka s integrovanou dosedkou a povrchovou úpravou DLC má klasický šikmý kolík a uzavírací klín. Zrcadlové provedení zajišťuje optimální využití prostoru. Kromě toho lze celou jednotku montovat z dělicí roviny.

Kluzná plocha: 10 x 10 mm do 12 x 12 mm

K produktu
TT – posuvná jednotka E 3310

Nejmenší posuvná jednotka na trhu má vysoký přenos výkonu díky plošnému kontaktu v T-drážce. Posuvný díl s povrchovou úpravou DLC, vedení a uzavírací klín lze montovat přímo z dělící roviny.

Kluzná plocha: 8 x 6 mm do 18 x 14 mm

K produktu
Kompaktní posuvná jednotka, úzká E 3330

Tato vysoce přesná a k montáži připravena kompaktní posuvná jednotka je díky své velmi štíhlé konstrukci vhodná i pro nejmenší montážní prostory. Má také integrovanou dosedku a povrchovou úpravu DLC.

Kluzná plocha: 16 x 10 mm do 28 x 22 mm

K produktu
Kompaktní posuvná jednotka chlazená E 3380

Vysoce přesná kompaktní posuvná jednotka s povrchovou úpravou DLC umožňuje zdvih až 40 mm. Integrované chlazení zaručuje nejlepší kvalitu výlisků a nejkratší dobu cyklů. Lze ji namontovat z dělící roviny a vyznačuje se vysokým přenosem sil díky plošnému kontaktu mezi posuvným dílem a uzavíracím klínem.

Kluzná plocha: 18 x 18 mm do 30 x 30 mm

K produktu
Posuvná jednotka velká E 3130

Tato přesná sestava umožňuje jednoduchou montáž z dělící roviny. Posuvný díl může být vybaven regulací teploty a pojistku tahače lze integrovat přímo do vedení s povrchovou úpravou DLC.

Kluzná plocha: 20 x 40 mm do 100 x 120 mm

K produktu

Přehled našich řešení

Díky využití standardizovaných a exkluzivních produktů Meusburger získáte efektivní a ekonomické řešení pro realizaci svých projektů.

Posuvná jednotka velká

Hotová a vzájemně sladěná posuvná jednotka přináší spolehlivé řešení s jednoduchou montáží. Dokonale sladěné komponenty zaručují vysokou spolehlivost procesu a dlouhou životnost.

Povrchová úprava DLC zajišťuje optimální kluzné vlastnosti a snižuje tření, čímž minimalizuje opotřebení.

Od tloušťky 40 mm (s ≥ 40) je možné vybavit posuvnou jednotku integrovaným chlazením. To umožňuje cílené chlazení a přispívá k dalšímu zvýšení stability procesu.

Posuvné jednotky pro stavbu forem

Která posuvná jednotka je vhodná pro jaké použití? Při konstrukci formy záleží na správném řešení – proto přímo porovnáváme různé varianty posuvných dílů a jejich funkce. Další výhody posuvných prvků jsou podrobně popsány v našem blogu.

Přehled produktů

Prohlédněte si všechna naše řešení posuvných dílů:

112 produkt/-ů nalezen/-o
112 produkt/-ů nalezen/-o
E 3130 Posuvná jednotka
Posuvná jednotka
55 Typ produktu
E 31300 Vedení posuvného dílu
Vedení posuvného dílu
70 Typ produktu
E 3132 Vodící úhel pro vedení šíbru
Vodící úhel pro vedení šíbru
68 Typ produktu
E 3136 Přídržná lišta
Přídržná lišta
42 Typ produktu
E 3017 Spodně vedený šíbr
Spodně vedený šíbr
55 Typ produktu
E 1030 Šikmý kolík s válcovým nákružkem
Šikmý kolík s válcovým nákružkem
151 Typ produktu
E 1032 Šikmý kolík s kónickým nákružkem
Šikmý kolík s kónickým nákružkem
125 Typ produktu
E 1034 Šikmý kolík bez nákružku
Šikmý kolík bez nákružku
122 Typ produktu
E 3060 Uchycení pro šikmý kolík
Uchycení pro šikmý kolík
19 Typ produktu
E 3064 Šikmá vyhazovací jednotka
Šikmá vyhazovací jednotka
8 Typ produktu
E 3024 Uzavírací klín s přítlačnou deskou
Uzavírací klín s přítlačnou deskou
59 Typ produktu
E 3030 Přítlačná deska pro uzavírací klín
Přítlačná deska pro uzavírací klín
65 Typ produktu
E 3011 Posuvná jednotka, vsazené vodící lišty
Posuvná jednotka, vsazené vodící lišty
39 Typ produktu
E 30110 Posuvná vodící jednotka, vsazené vodící lišty
Posuvná vodící jednotka, vsazené vodící lišty
73 Typ produktu
E 3012 Posuvná jednotka
Posuvná jednotka
37 Typ produktu
E 30120 Posuvná vodící jednotka
Posuvná vodící jednotka
37 Typ produktu
E 3013 Posuvný díl pro jádrovou vložku
Posuvný díl pro jádrovou vložku
15 Typ produktu
E 3014 Jádrová vložka pro posuvný díl
Jádrová vložka pro posuvný díl
15 Typ produktu
E 3016 Posuvný díl
Posuvný díl
48 Typ produktu
E 3026 Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík
Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík
15 Typ produktu
E 3027 Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík, přítlačná deska se závitem
Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík, přítlačná deska se závitem
11 Typ produktu
E 3031 Přítlačná deska pro uzavírací klín se závitem
Přítlačná deska pro uzavírací klín se závitem
11 Typ produktu
E 3117 Vodící lišta jednostranná s otvory pro šrouby
Vodící lišta jednostranná s otvory pro šrouby
67 Typ produktu
E 3160 Kluzná deska s tlačným elementem
Kluzná deska s tlačným elementem
22 Typ produktu
E 3162 Kluzná deska odsazená stavěcím šroubem
Kluzná deska odsazená stavěcím šroubem
49 Typ produktu
E 3300 Posuvná jednotka
Posuvná jednotka
16 Typ produktu
E 33001 Posuvný díl s kuličkovou aretací
Posuvný díl s kuličkovou aretací
4 Typ produktu
E 33002 Vedení posuvného dílu
Vedení posuvného dílu
4 Typ produktu
E 33003 Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík
Uzavírací klín s uchycením pro šikmý kolík
8 Typ produktu
E 33004 Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
2 Typ produktu
E 3310 TT - posuvná jednotka
TT - posuvná jednotka
4 Typ produktu
E 33101 TT - posuvný díl
TT - posuvný díl
4 Typ produktu
E 33102 TT - vedení posuvné jednotky
TT - vedení posuvné jednotky
3 Typ produktu
E 33103 TT - uzavírací klín
TT - uzavírací klín
3 Typ produktu
E 3330 Kompaktní posuvná jednotka, úzká
Kompaktní posuvná jednotka, úzká
5 Typ produktu
E 33301 Posuvný díl
Posuvný díl
5 Typ produktu
E 33304 Vedení posuvného dílu
Vedení posuvného dílu
5 Typ produktu
E 33305 Uzavírací klín
Uzavírací klín
5 Typ produktu
E 33306 Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
5 Typ produktu
E 3335 Kompaktní posuvná jednotka, vnitřní podkos
Nový produkt Kompaktní posuvná jednotka, vnitřní podkos
3 Typ produktu
E 33351 Posuvný díl, vnitřní podkos
Nový produkt Posuvný díl, vnitřní podkos
3 Typ produktu
E 3360 Kompaktní posuvná jednotka
Kompaktní posuvná jednotka
3 Typ produktu
E 33601 Posuvný díl
Posuvný díl
3 Typ produktu
E 33604 Vedení posuvného dílu
Vedení posuvného dílu
3 Typ produktu
E 33605 Uzavírací klín
Uzavírací klín
3 Typ produktu
E 33606 Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
Dosedka dělící roviny pro uzavírací klín
3 Typ produktu
E 3380 Kompaktní posuvná jednotka chlazená
Kompaktní posuvná jednotka chlazená
6 Typ produktu
E 33801 Posuvný díl chlazený
Posuvný díl chlazený
3 Typ produktu
E 33802 Uzavírací klín
Uzavírací klín
2 Typ produktu
E 33803 Vodící lišta
Vodící lišta
3 Typ produktu
50 z 112 zobrazeny.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.