Elemente de glisare

De la soluții de subtăiere consacrate până la accesorii adecvate, cum ar fi elemente de indexare și bolțuri înclinate – gama noastră cuprinzătoare de produse oferă totul dintr-o singură sursă.

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire

Bac complet configurat, în stoc

Adaptat perfect, disponibil rapid și gata de asamblare fără eforturi majore de proiectare - pentru timpi mai scurți de achiziție și procesare în fabricarea sculelor.

Gamă largă de bacuri

De la cel mai mic ansamblu de ghidare a bacului de pe piață până la variante temperate: Gama largă de elemente de glisare oferă soluția potrivită pentru fiecare cerință.

Acoperire cu DLC pentru lubrifiere optimă

Lubrifierea cu DLC minimizează frecarea și uzura – pentru funcționare lină, fiabilitate ridicată a procesului și o durată lungă de viață a ansamblurilor de ghidare a bacului.

Date CAD cu spații de montaj disponibile

Modelele CAD, inclusiv spațiile de montaj, sunt disponibile imediat – pentru proiectare rapidă, mai puține întrebări și integrare sigură în structura matriței.

Punctele forte ale elementelor de glisare pentru execuția de matrițe

cms.image_map.image-alt
Ansamblu ghidare bac, compact E 3360

Ansamblul de ghidare a bacului cu placă distanțier integrată poate fi instalată din planul de separare. Suprafața de glisare este acoperită cu DLC.



Suprafață bac: de la 23 x 12 mm până la 40 x 31 mm

Către produs
Ansamblu ghidare bac E 3300

Acest ansamblu unic de ghidare a bacului, cu placă distanțier integrată și acoperire cu DLC, are un bolț înclinat clasic și o pană de blocare. Variantele în oglindă asigură utilizarea optimă a spațiului. În plus, întreaga unitate poate fi montată din planul de separare.



Suprafață bac: de la 10 x 10 mm până la 12 x 12 mm

Către produs
Ansamblu ghidare bac TT E 3310

Cel mai mic ansamblu de ghidare a bacului de pe piață are un nivel ridicat de transfer de forță datorită contactului de suprafață din ghidajul T. Bacul acoperit cu DLC, precum și ghidajul și pana de blocare pot fi instalate direct din planul de separare.



Suprafață bac: de la 8 x 6 mm până la 18 x 14 mm

Către produs
Ansamblu ghidare bac, compact, îngust E 3330

Acest ansamblu compact de ghidare a bacului, extrem de precis și gata de instalare este potrivit pentru cele mai mici spații de instalare datorită designului său foarte subțire. De asemenea, are o placă distanțier integrată și acoperire cu DLC.



Suprafață bac: de la 16 x 10 mm până la 28 x 22 mm

Către produs
Ansamblu ghidare bac compact cu răcire E 3380

Ansamblul compact de ghidare a bacului, acoperit cu DLC, de înaltă precizie permite o cursă a bacului de până la 40 mm. Datorită răcirii integrate, garantează cea mai bună calitate a pieselor turnate și cei mai scurți timpi de ciclu. Poate fi instalat din planul de separare și oferă un nivel ridicat de transfer de forță datorită contactului de suprafață al bacului și al penei de blocare.



Suprafață bac: de la 18 x 18 mm până la 30 x 30 mm

Către produs
Ansamblu ghidare bac E 3130

Acest ansamblu adaptat cu precizie permite instalarea ușoară din planul de separare. Bacul poate fi echipat cu un sistem de temperare, iar siguranța bacului poate fi integrată direct în ghidajul acoperit cu DLC.



Suprafață bac: de la 20 x 40 mm până la 100 x 120 mm

Către produs

Prezentare generală a soluțiilor noastre

Folosind produse standardizate și exclusive Meusburger, beneficiați de o implementare eficientă și economică a proiectelor dvs.

Ansamblu ghidare bac, mare

Ansamblul de ghidare a bacului, complet adaptat oferă o soluție fiabilă și ușor de instalat. Componentele perfect adaptate asigură un nivel ridicat de fiabilitate a procesului și o durată lungă de viață.

Acoperirea cu DLC asigură o lubrifiere optimă și reduce frecarea și, prin urmare, uzura la minimum.

De la o grosime de 40 mm (s ≥ 40), este posibilă echiparea ansamblului de ghidare a bacului cu răcire integrată. Acest lucru permite răcirea țintită și contribuie la îmbunătățirea în continuare a stabilității procesului.

Ansambluri de ghidare a bacului pentru execuția de matrițe

Ce ansamblu de ghidare a bacului este potrivit pentru fiecare aplicație? În execuția de matrițe, este important să găsim soluția potrivită – de aceea comparăm direct diferitele variante de bacuri și funcțiile acestora. Puteți găsi mai multe avantaje ale elementelor de glisare în postarea noastră de pe blog.

Prezentare produse

Descoperiți toate bacurile noastre:

113 Produse găsite
113 Produse găsite
E 3130 Ansamblu ghidare bac
Ansamblu ghidare bac
49 Articol
E 31300 Ghidaj bac
Ghidaj bac
68 Articol
E 3132 Vinclu pentru ghidaj bac
Vinclu pentru ghidaj bac
68 Articol
E 3136 Glisieră de prindere
Glisieră de prindere
42 Articol
E 3017 Bac ghidat pe dedesubt
Bac ghidat pe dedesubt
49 Articol
E 1030 Bolț înclinat cu guler cilindric
Bolț înclinat cu guler cilindric
149 Articol
E 1032 Bolț înclinat cu guler conic
Bolț înclinat cu guler conic
125 Articol
E 1034 Bolț înclinat fără guler
Bolț înclinat fără guler
122 Articol
E 3060 Pastilă montare bolț înclinat
Pastilă montare bolț înclinat
19 Articol
E 3064 Ghidaj pentru bolț înclinat
Ghidaj pentru bolț înclinat
8 Articol
E 3024 Pană cu placuţă de presiune
Pană cu placuţă de presiune
59 Articol
E 3030 Plăcuţă de presiune pentru pană
Plăcuţă de presiune pentru pană
65 Articol
E 3011 Ansamblu ghidaj bac cu glisiere încastrate
Ansamblu ghidaj bac cu glisiere încastrate
36 Articol
E 30110 Ansamblu ghidaj bac cu glisiere încastrate
Ansamblu ghidaj bac cu glisiere încastrate
68 Articol
E 3012 Ansamblu culisare bac
Ansamblu culisare bac
37 Articol
E 30120 Ansamblu ghidaj bac
Ansamblu ghidaj bac
37 Articol
E 3013 Bac pentru pastila miez
Bac pentru pastila miez
15 Articol
E 3014 Pastilă miez pentru bac
Pastilă miez pentru bac
15 Articol
E 3016 Bac
Bac
48 Articol
E 3026 Pană cu gaură pentru coloană înclinată
Pană cu gaură pentru coloană înclinată
15 Articol
E 3027 Pană cu gaură înclinată coloană bac, placă presiune cu filete
Pană cu gaură înclinată coloană bac, placă presiune cu filete
11 Articol
E 3031 Placă presiune pentru pană cu filete
Placă presiune pentru pană cu filete
11 Articol
E 3117 Glisieră laterală bac cu găuri de prindere
Glisieră laterală bac cu găuri de prindere
67 Articol
E 3160 Plăcuţa culisare cu indexor poziţionare
Plăcuţa culisare cu indexor poziţionare
22 Articol
E 3162 Plăcuţă culisare păsuită cu opritor bac
Plăcuţă culisare păsuită cu opritor bac
45 Articol
E 3300 Ansamblu ghidare bac
Ansamblu ghidare bac
16 Articol
E 33001 Bac cu indexor
Bac cu indexor
4 Articol
E 33002 Ghidaj bac
Ghidaj bac
4 Articol
E 33003 Pană cu gaură pentru coloană înclinată
Pană cu gaură pentru coloană înclinată
8 Articol
E 33004 Plăcuță reglaj pentru pană
Plăcuță reglaj pentru pană
2 Articol
E 3310 Ansamblu ghidare bac TT
Ansamblu ghidare bac TT
4 Articol
E 33101 Bac TT
Bac TT
4 Articol
E 33102 Ghidaj bac TT
Ghidaj bac TT
3 Articol
E 33103 Pană TT
Pană TT
3 Articol
E 3330 Ansamblu ghidare bac, compact, îngust
Ansamblu ghidare bac, compact, îngust
5 Articol
E 33301 Bac
Bac
5 Articol
E 33304 Ghidaj bac
Ghidaj bac
5 Articol
E 33305 Pană
Pană
5 Articol
E 33306 Plăcuță reglaj pentru pană
Plăcuță reglaj pentru pană
5 Articol
E 3335 Ansamblu ghidare bac, compact, subtăiere internă
Produs nou Ansamblu ghidare bac, compact, subtăiere internă
3 Articol
E 33351 Bac, subtăiere internă
Produs nou Bac, subtăiere internă
3 Articol
E 3360 Ansamblu ghidare bac, compact
Ansamblu ghidare bac, compact
3 Articol
E 33601 Bac
Bac
3 Articol
E 33604 Ghidaj bac
Ghidaj bac
3 Articol
E 33605 Pană
Pană
3 Articol
E 33606 Plăcuță reglaj pentru pană
Plăcuță reglaj pentru pană
3 Articol
E 3380 Ansamblu ghidare bac compact cu răcire
Ansamblu ghidare bac compact cu răcire
6 Articol
E 33801 Bac răcit
Bac răcit
3 Articol
E 33802 Pană
Pană
2 Articol
E 33803 Glisieră laterală bac/ plăcuţă ghidare
Glisieră laterală bac/ plăcuţă ghidare
3 Articol
Sunt afișate 50 din 113 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.