Schiebersysteme

Von bewährten Hinterschnittlösungen bis hin zu passendem Zubehör wie Schieberrasten und Schrägbolzen – unser umfassendes Produktsortiment bietet alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Fertig konfigurierte Schieber ab Lager

Perfekt abgestimmt, schnell verfügbar und montagebereit ohne großen Konstruktionsaufwand – für kürzere Beschaffungs- und Durchlaufzeiten im Werkzeugbau.

Hohe Vielfalt an Schiebern

Von der kleinsten Schiebereinheit auf dem Markt bis zu temperierten Ausführungen: Die große Auswahl an Schiebersystemen ermöglicht die passende Lösung für jede Anforderung.

DLC-Beschichtung für optimale Gleitpaarung

Die DLC-Gleitpaarung minimiert Reibung und Verschleiß – für einen ruhigen Lauf, hohe Prozesssicherheit und eine lange Lebensdauer der Schiebereinheiten.

CAD-Daten mit Einbauräumen verfügbar

CAD-Modelle inklusive Einbauräumen stehen sofort bereit – für eine schnelle Konstruktion, weniger Rückfragen und eine sichere Integration in Ihr Werkzeuglayout.

Unsere Schiebersystem-Highlights für Ihren Formaufbau

cms.image_map.image-alt
Kompaktschiebereinheit E 3360

Die Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte lässt sich von der Trennebene aus montieren. Die Gleitfläche ist DLC-beschichtet.

Schieberfläche: 23 x 12 mm bis 40 x 31 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit klein E 3300

Diese einzigartige Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte und DLC-Beschichtung verfügt über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil. Die gespiegelten Varianten sorgen für optimale Platznutzung. Außerdem lässt sich die gesamte Einheit von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 10 x 10 mm bis 12 x 12 mm

Zum Produkt
TT-Schiebereinheit E 3310

Die kleinste Schiebereinheit auf dem Markt hat dank dem Flächen­kontakt in der T-Führung eine hohe Kraftübertragung. Der DLC-beschichtete Schieber sowie Führung und Schließkeil lassen sich direkt von der Trennebene aus montieren.

Schieberfläche: 8 x 6 mm bis 18 x 14 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit, schmal E 3330

Diese hochpräzise und einbau­fertige Kompaktschieber­einheit eignet sich dank ihrer sehr schlanken Bauform für kleinste Einbauräume. Sie verfügt zudem über eine integrierte Abstimmplatte sowie eine DLC-Beschichtung.

Schieberfläche: 16 x 10 mm bis 28 x 22 mm

Zum Produkt
Kompaktschiebereinheit gekühlt E 3380

Die hochpräzise DLC-beschichtete Kompaktschiebereinheit ermöglicht einen Schieberweg von bis zu 40 mm. Durch die integrierte Kühlung garantiert sie beste Spritz­teil­qualität und kürzeste Zyklus­zeiten. Sie ist von der Trennebene aus montierbar und punktet mit einer hohen Kraft­übertragung durch den Flächenkontakt von Schieber und Schließkeil.

Schieberfläche: 18 x 18 mm bis 30 x 30 mm

Zum Produkt
Schiebereinheit groß E 3130

Diese präzise abgestimmte Bau­gruppe ermöglicht eine einfache Montage von der Trennebene aus. Der Schieber kann mit einer Temperierung ausgestattet werden, und die Schiebersicherung lässt sich direkt in die DLC-beschichtete Führung integrieren.

Schieberfläche: 20 x 40 mm bis 100 x 120 mm

Zum Produkt

Unsere Lösungen im Überblick

Durch den Einsatz standardisierter und exklusiver Meusburger Produkte profitieren Sie von einer effizienten und wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Projekte.

Schiebereinheit groß

Die fertig aufeinander abgestimmte Schiebereinheit bietet eine zuverlässige und montagefreundliche Lösung. Durch die perfekt abgestimmten Komponenten wird eine hohe Prozesssicherheit sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Die DLC-Beschichtung sorgt für eine optimale Gleitpaarung und reduziert Reibung und somit Verschleiß auf ein Minimum.

Ab einer Stärke von 40 mm (s ≥ 40) ist es möglich, die Schiebereinheit mit einer integrierten Kühlung auszustatten. Dies ermöglicht eine gezielte Kühlung und trägt zur weiteren Verbesserung der Prozessstabilität bei.

Schiebereinheiten für den Formenbau

Welche Schiebereinheit passt zu welcher Anwendung? Im Formenbau kommt es auf die richtige Lösung an – deshalb stellen wir die unterschiedlichen Schiebervarianten und ihre Funktionen direkt gegenüber. Weitere Vorteile unserer Schieberelemente finden Sie in unserem Blogbeitrag.

Produktübersicht

Entdecken Sie alle unsere Schieber:

112 Produkt(e) gefunden
112 Produkt(e) gefunden
E 3130 Schiebereinheit
Schiebereinheit
55 Artikel
E 31300 Schieberführung
Schieberführung
70 Artikel
E 3132 Führungswinkel für Schieberführung
Führungswinkel für Schieberführung
68 Artikel
E 3136 Halteleiste
Halteleiste
42 Artikel
E 3017 Schieber, unten geführt
Schieber, unten geführt
55 Artikel
E 1030 Schrägbolzen mit zylindrischem Bund
Schrägbolzen mit zylindrischem Bund
151 Artikel
E 1032 Schrägbolzen mit konischem Bund
Schrägbolzen mit konischem Bund
125 Artikel
E 1034 Schrägbolzen ohne Bund
Schrägbolzen ohne Bund
122 Artikel
E 3060 Schrägbolzenaufnahme
Schrägbolzenaufnahme
19 Artikel
E 3064 Schrägbolzenführung
Schrägbolzenführung
8 Artikel
E 3024 Schließkeil mit Druckplatte
Schließkeil mit Druckplatte
59 Artikel
E 3030 Druckplatte für Schließkeil
Druckplatte für Schließkeil
65 Artikel
E 3011 Schieberbaukasten, Führungsleisten eingelassen
Schieberbaukasten, Führungsleisten eingelassen
39 Artikel
E 30110 Schieberführungskasten, Führungsleisten eingelassen
Schieberführungskasten, Führungsleisten eingelassen
73 Artikel
E 3012 Schieberbaukasten
Schieberbaukasten
37 Artikel
E 30120 Schieberführungskasten
Schieberführungskasten
37 Artikel
E 3013 Schieber für Kerneinsatz
Schieber für Kerneinsatz
15 Artikel
E 3014 Kerneinsatz für Schieber
Kerneinsatz für Schieber
15 Artikel
E 3016 Schieber
Schieber
48 Artikel
E 3026 Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme
Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme
15 Artikel
E 3027 Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme, Druckplatte mit Gewinde
Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme, Druckplatte mit Gewinde
11 Artikel
E 3031 Druckplatte für Schließkeil, mit Gewinde
Druckplatte für Schließkeil, mit Gewinde
11 Artikel
E 3117 Führungsleiste einseitig, mit Schraubenbohrungen
Führungsleiste einseitig, mit Schraubenbohrungen
67 Artikel
E 3160 Gleitplatte mit Druckstück
Gleitplatte mit Druckstück
22 Artikel
E 3162 Gleitplatte abgesetzt, mit Druckstück
Gleitplatte abgesetzt, mit Druckstück
49 Artikel
E 3300 Schiebereinheit
Schiebereinheit
16 Artikel
E 33001 Schieber mit Druckstück
Schieber mit Druckstück
4 Artikel
E 33002 Schieberführung
Schieberführung
4 Artikel
E 33003 Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme
Schließkeil mit Schrägbolzenaufnahme
8 Artikel
E 33004 Abstimmplatte für Schließkeil
Abstimmplatte für Schließkeil
2 Artikel
E 3310 TT-Schiebereinheit
TT-Schiebereinheit
4 Artikel
E 33101 TT-Schieber
TT-Schieber
4 Artikel
E 33102 TT-Schieberführung
TT-Schieberführung
3 Artikel
E 33103 TT-Schließkeil
TT-Schließkeil
3 Artikel
E 3330 Kompaktschiebereinheit, schmal
Kompaktschiebereinheit, schmal
5 Artikel
E 33301 Schieber
Schieber
5 Artikel
E 33304 Schieberführung
Schieberführung
5 Artikel
E 33305 Schließkeil
Schließkeil
5 Artikel
E 33306 Abstimmplatte für Schließkeil
Abstimmplatte für Schließkeil
5 Artikel
E 3335 Kompaktschiebereinheit, innenliegender Hinterschnitt
Neu Kompaktschiebereinheit, innenliegender Hinterschnitt
3 Artikel
E 33351 Schieber, innenliegender Hinterschnitt
Neu Schieber, innenliegender Hinterschnitt
3 Artikel
E 3360 Kompaktschiebereinheit
Kompaktschiebereinheit
3 Artikel
E 33601 Schieber
Schieber
3 Artikel
E 33604 Schieberführung
Schieberführung
3 Artikel
E 33605 Schließkeil
Schließkeil
3 Artikel
E 33606 Abstimmplatte für Schließkeil
Abstimmplatte für Schließkeil
3 Artikel
E 3380 Kompaktschiebereinheit, gekühlt
Kompaktschiebereinheit, gekühlt
6 Artikel
E 33801 Schieber gekühlt
Schieber gekühlt
3 Artikel
E 33802 Schließkeil
Schließkeil
2 Artikel
E 33803 Führungsleiste
Führungsleiste
3 Artikel
50 von 112 werden angezeigt.

Spannende Themen für Sie
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.