Schuivensystemen

Van de bekende toepassingen voor achtersnijdingen tot het juiste toebehoren zoals drukstukken en schuinpennen biedt ons omvangrijke productassortiment alles uit één hand.

Uw voordelen in één oogopslag

Geheel geconfigureerde schuiven uit voorraad

Perfect afgestemd, snel beschikbaar en gereed voor montage zonder veel inspanning – voor kortere bestel- en doorlooptijden in de matrijzenbouw.

Grote variatie aan schuiven

Van de kleinste verkrijgbare schuifeenheid tot getempereerde uitvoeringen: het grote assortiment met schuivensystemen biedt de juiste oplossing voor elke toepassing.

DLC-coating voor optimaal glijvlak

Het DLC-glijvlak minimaliseert wrijving en slijtage – voor een rustige loop, hoge proceszekerheid en een lange levensduur van de schuifeenheden.

CAD-gegevens met inbouwruimtes beschikbaar

CAD-modellen inclusief inbouwruimtes zijn direct beschikbaar. Voor een snelle constructie, minder onduidelijkheden en een veilige integratie in uw matrijslayout.

De highlights van ons schuivensysteem voor uw matrijshuis

cms.image_map.image-alt
Compact schuifeenheid E 3360

De schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje kan vanuit het sluitvlak worden gemonteerd. Het glijvlak is DLC-gecoat.

Schuifoppervlak: 23 x 12 mm tot 40 x 31 mm

Naar het product
Schuifeenheid klein E 3300

Deze unieke schuifeenheid met geïntegreerd afstelplaatje en DLC-coating beschikt over een klassieke schuinpen en schuifvergrendeling. De gespiegelde varianten zorgen voor optimale benutting van de ruimte. Bovendien kan de eenheid in zijn geheel vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 10 x 10 mm tot 12 x 12 mm

Naar het product
TT-schuifeenheid E 3310

De kleinste schuifeenheid op de markt heeft dankzij het oppervlaktecontact in de T-geleiding een hoge krachtoverbrenging. De DLC-gecoate schuif, de geleiding en schuifvergrendeling kunnen direct vanuit het sluitvlak worden gemonteerd.

Schuifoppervlak: 8 x 6 mm tot 18 x 14 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid, smal E 3330

Deze hoog precisie en inbouwklare compact schuifeenheid is dankzij de zeer slanke bouwvorm geschikt voor de kleinste inbouwruimtes. Deze beschikt bovendien over een geïntegreerd afstelplaatje en een DLC-coating.

Schuifoppervlak: 16 x 10 mm tot 28 x 22 mm

Naar het product
Compact schuifeenheid gekoeld E 3380

De hoog precisie DLC-gecoate compact schuifeenheid maakt een schuifbeweging tot 40 mm mogelijk. Door de geïntegreerde koeling garandeert deze spuitgietstukken van topkwaliteit en zeer korte cyclustijden. Deze is vanuit het sluitvlak te monteren en blinkt uit met een hoge krachtoverbrenging door het oppervlaktecontact van schuif en schuifvergrendeling.

Schuifoppervlak: 18 x 18 mm tot 30 x 30 mm

Naar het product
Schuifeenheid groot E 3130

Deze precies afgestemde bouwgroep maakt een eenvoudige montage vanuit het sluitvlak mogelijk. De schuif kan worden voorzien van een temperatuur regelsysteem en de schuifhouder kan direct in de DLC-gecoate geleiding worden geïntegreerd.

Schuifoppervlak: 20 x 40 mm tot 100 x 120 mm

Naar het product

Onze oplossingen op een rij

Door gestandaardiseerde en exclusieve Meusburger producten te gebruiken, profiteert u van een efficiënte en economische uitvoering van uw projecten.

Schuifeenheid groot

De op elkaar afgestemde, gebruiksklare schuifeenheid biedt een betrouwbare en montagevriendelijke oplossing. De perfect afgestemde componenten garanderen een hoge proceszekerheid en een lange levensduur.

De DLC-coating zorgt voor een optimaal glijvlak, vermindert wrijving en beperkt zodoende de slijtage tot een minimum.

Vanaf een dikte van 40 mm (s ≥ 40) kan de schuifeenheid voorzien worden van een geïntegreerde koeling. Dit maakt een gerichte koeling mogelijk en draagt bij aan verbetering van de processtabiliteit.

Schuifeenheden voor de matrijzenbouw

Welke schuifeenheid past bij welke toepassing? In de matrijzenbouw draait het om de juiste toepassing. Daarom zetten we de diverse schuifvarianten en hun functies voor u op een rij. In ons blogartikel leest u nog meer voordelen van onze schuiven.

Product overzicht

Ontdek al onze schuiven:

112 Product(en) gevonden
112 Product(en) gevonden
E 3130 Schuifeenheid
Schuifeenheid
55 artikel
E 31300 Schuifgeleiding
Schuifgeleiding
70 artikel
E 3132 Geleidelijst
Geleidelijst
68 artikel
E 3136 Houderlijst
Houderlijst
42 artikel
E 3017 Schuif, geleiding onder
Schuif, geleiding onder
55 artikel
E 1030 Schuinpen met kraag
Schuinpen met kraag
151 artikel
E 1032 Schuinpen met conische kraag
Schuinpen met conische kraag
125 artikel
E 1034 Schuinpen zonder kraag
Schuinpen zonder kraag
122 artikel
E 3060 Schuinpenopname
Schuinpenopname
19 artikel
E 3064 Dwangpen geleiding (commando-pen)
Dwangpen geleiding (commando-pen)
8 artikel
E 3024 Schuifvergrendeling met drukplaat
Schuifvergrendeling met drukplaat
59 artikel
E 3030 Drukplaat voor schuifvergrendeling
Drukplaat voor schuifvergrendeling
65 artikel
E 3011 Schuifgeleidingspakket, geleidelijsten ingelaten
Schuifgeleidingspakket, geleidelijsten ingelaten
39 artikel
E 30110 Schuifgeleidingspakket, geleidelijsten ingelaten
Schuifgeleidingspakket, geleidelijsten ingelaten
73 artikel
E 3012 Schuivenbouwpakket
Schuivenbouwpakket
37 artikel
E 30120 Schuifgeleidignspakket
Schuifgeleidignspakket
37 artikel
E 3013 Schuif voor schuif-inzetstuk
Schuif voor schuif-inzetstuk
15 artikel
E 3014 Schuif-inzetstuk voor schuif
Schuif-inzetstuk voor schuif
15 artikel
E 3016 Schuif
Schuif
48 artikel
E 3026 Schuifvergrendeling met schuinpenopnamen
Schuifvergrendeling met schuinpenopnamen
15 artikel
E 3027 Schuifvergrendeling met schuinpenopname, drukplaat met schroefdraad
Schuifvergrendeling met schuinpenopname, drukplaat met schroefdraad
11 artikel
E 3031 Drukplaat voor schuifvergrendeling met schroefdraad
Drukplaat voor schuifvergrendeling met schroefdraad
11 artikel
E 3117 Geleidelijst, geboord
Geleidelijst, geboord
67 artikel
E 3160 Geleideplaat met drukstuk
Geleideplaat met drukstuk
22 artikel
E 3162 Geleideplaat afgezet met drukstuk
Geleideplaat afgezet met drukstuk
49 artikel
E 3300 Schuifeenheid
Schuifeenheid
16 artikel
E 33001 Schuif met drukstuk
Schuif met drukstuk
4 artikel
E 33002 Schuifgeleiding
Schuifgeleiding
4 artikel
E 33003 Schuifvergrendeling met schuinpenopnamen
Schuifvergrendeling met schuinpenopnamen
8 artikel
E 33004 Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
2 artikel
E 3310 TT-schuifeenheid
TT-schuifeenheid
4 artikel
E 33101 TT-schuif
TT-schuif
4 artikel
E 33102 TT-schuifgeleiding
TT-schuifgeleiding
3 artikel
E 33103 TT-borgspie
TT-borgspie
3 artikel
E 3330 Compact schuifeenheid, smal
Compact schuifeenheid, smal
5 artikel
E 33301 Schuif
Schuif
5 artikel
E 33304 Schuifgeleiding
Schuifgeleiding
5 artikel
E 33305 Borgspie
Borgspie
5 artikel
E 33306 Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
5 artikel
E 3335 Compact schuifeenheid, inwendige achtersnijding
Nieuw product Compact schuifeenheid, inwendige achtersnijding
3 artikel
E 33351 Schuif, inwendige achtersnijding
Nieuw product Schuif, inwendige achtersnijding
3 artikel
E 3360 Compact schuifeenheid
Compact schuifeenheid
3 artikel
E 33601 Schuif
Schuif
3 artikel
E 33604 Schuifgeleiding
Schuifgeleiding
3 artikel
E 33605 Schuifvergrendeling
Schuifvergrendeling
3 artikel
E 33606 Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
Afstelplaatje voor schuifvergrendeling
3 artikel
E 3380 Compact schuifeenheid, gekoeld
Compact schuifeenheid, gekoeld
6 artikel
E 33801 Schuif gekoeld
Schuif gekoeld
3 artikel
E 33802 Borgspie
Borgspie
2 artikel
E 33803 Geleidelijst
Geleidelijst
3 artikel
50 van 112 worden getoond.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.