Sistemas de correderas

Soluciones probadas para el desmoldeo de contrasalidas y sus correspondientes accesorios, como retenedores y guías inclinadas: en nuestra completa gama encontrará todo lo que necesita en un solo lugar.

Todas las ventajas de un vistazo

Correderas completas ya configuradas y disponibles

Perfectamente ajustadas, disponibles de inmediato y listas para instalar sin apenas esfuerzo de diseño: la opción ideal para acortar los plazos de aprovisionamiento y fabricación de sus moldes y utillajes.

Amplia variedad

Desde la corredera completa más pequeña del mercado hasta variantes con control de la temperatura: nuestra extensa oferta cubre todos los posibles requisitos.

Recubrimiento DLC para un deslizamiento óptimo

El recubrimiento DLC de las superficies de deslizamiento reduce la fricción y el desgaste al mínimo, asegurando procesos fiables, un funcionamiento silencioso y una larga vida útil de las unidades de corredera.

Datos CAD con espacios de montaje

Los modelos CAD, con espacios de montaje incluidos, están disponibles de inmediato, para un diseño rápido con menos posibles dudas y una integración segura en el diseño de su molde o utillaje.

Las correderas más destacadas para su portamoldes

cms.image_map.image-alt
Corredera compacta E 3360

Esta corredera con pletina de ajuste integrada puede montarse desde el plano de cierre. La superficie de deslizamiento cuenta con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 23 x 12 a 40 x 31 mm

Ir al producto
Corredera completa pequeña E 3300

Esta exclusiva unidad de corredera con pletina de ajuste integrada y recubrimiento DLC cuenta con una guía inclinada y una cuña de cierre. Las variantes simétricas garantizan el máximo aprovechamiento del espacio. Además, toda la unidad puede instalarse desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 10 x 10 a 12 x12 mm

Ir al producto
Corredera completa TT E 3310

La corredera más pequeña del mercado permite una elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre los elementos guía en T. Los elementos guía, la cuña de cierre y la corredera con recubrimiento DLC pueden montarse desde el plano de cierre.

Superficie de corredera: de 8 x 6 a 18 x14 mm

Ir al producto
Corredera compacta estrecha E 3330

Esta unidad compacta de alta precisión y lista para instalar es perfecta para los espacios de montaje más reducidos gracias a su diseño sumamente compacto. Incluye pletina de ajuste y recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 16 x 10 a 28 x22 mm

Ir al producto
Corredera compacta refrigerada E 3380

Esta unidad compacta de alta precisión con recubrimiento DLC permite una carrera de hasta 40 mm. La refrigeración integrada garantiza la calidad de las piezas moldeadas y ciclos cortos. Puede montarse desde el plano de cierre y destaca por su elevada transmisión de fuerza gracias al contacto superficial entre la corredera y la cuña de cierre.

Superficie de corredera: de 18 x 18 a 30 x30 mm

Ir al producto
Corredera completa grande E 3130

Este conjunto ajustado con precisión puede montarse desde el plano de cierre y equiparse con elementos de regulación de la temperatura. La pinza para carros puede integrarse en la guía con recubrimiento DLC.

Superficie de corredera: de 20 x 40 a 100 x 120 mm

Ir al producto

Nuestras soluciones de un vistazo

Con los exclusivos componentes estandarizados de Meusburger, sus proyectos se llevan a cabo de forma más eficiente y rentable.

Unidad de corredera grande

Esta corredera completa, compuesta por elementos armonizados entre sí, destaca por su durabilidad, fiabilidad y facilidad de montaje.

El recubrimiento DLC garantiza un deslizamiento óptimo y reduce al mínimo la fricción y, por tanto, el desgaste.

A partir de un espesor de 40 mm (s ≥ 40), la corredera puede equiparse con un sistema de refrigeración integrado, que permite regular la temperatura de forma selectiva y mejora la estabilidad del proceso.

Correderas para la fabricación de moldes

¿Cuál es la corredera adecuada para cada aplicación? Para triunfar en la fabricación de moldes, la clave radica en dar con la solución perfecta; por eso le explicamos uno a uno los diferentes tipos de correderas y sus funciones. En esta entrada del blog encontrará todas las ventajas de nuestras correderas.

Vista general

Descubra todas nuestras correderas:

112 producto(s) encontrado(s)
112 producto(s) encontrado(s)
E 3130 Corredera completa
Corredera completa
55 artículo(s)
E 31300 Carro para corredera
Carro para corredera
70 artículo(s)
E 3132 Ángulo para carro
Ángulo para carro
68 artículo(s)
E 3136 Regleta de soporte
Regleta de soporte
42 artículo(s)
E 3017 Corredera con guiado en la parte inferior
Corredera con guiado en la parte inferior
55 artículo(s)
E 1030 Guía inclinada con cabeza cilíndrica
Guía inclinada con cabeza cilíndrica
151 artículo(s)
E 1032 Guía inclinada con valona inclinada
Guía inclinada con valona inclinada
125 artículo(s)
E 1034 Guía inclinada sin valona
Guía inclinada sin valona
122 artículo(s)
E 3060 Alojamiento de guía inclinada
Alojamiento de guía inclinada
19 artículo(s)
E 3064 Alojamiento para guía inclinada
Alojamiento para guía inclinada
8 artículo(s)
E 3024 Cuña de cierre con placa sufridera
Cuña de cierre con placa sufridera
59 artículo(s)
E 3030 Placa de desgaste para cuña de cierre
Placa de desgaste para cuña de cierre
65 artículo(s)
E 3011 Módulo de corredera con regles guía encastrados
Módulo de corredera con regles guía encastrados
39 artículo(s)
E 30110 Carro para corredera con regles guía encastrados
Carro para corredera con regles guía encastrados
73 artículo(s)
E 3012 Módulo de corredera
Módulo de corredera
37 artículo(s)
E 30120 Carro para corredera
Carro para corredera
37 artículo(s)
E 3013 Corredera para insertar noyo
Corredera para insertar noyo
15 artículo(s)
E 3014 Noyo para corredera
Noyo para corredera
15 artículo(s)
E 3016 Corredera
Corredera
48 artículo(s)
E 3026 Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada
Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada
15 artículo(s)
E 3027 Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada, placa sufridera con rosca
Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada, placa sufridera con rosca
11 artículo(s)
E 3031 Placa sufridera para cuña de cierre con rosca
Placa sufridera para cuña de cierre con rosca
11 artículo(s)
E 3117 Regle guía unilateral autolubricado con agujeros para tornillos
Regle guía unilateral autolubricado con agujeros para tornillos
67 artículo(s)
E 3160 Placa de deslizamiento con posicionadores de bola
Placa de deslizamiento con posicionadores de bola
22 artículo(s)
E 3162 Placa de deslizamiento escalonada con posicionadores de bola
Placa de deslizamiento escalonada con posicionadores de bola
49 artículo(s)
E 3300 Corredera completa
Corredera completa
16 artículo(s)
E 33001 Corredera con tope de bola
Corredera con tope de bola
4 artículo(s)
E 33002 Carro para corredera
Carro para corredera
4 artículo(s)
E 33003 Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada
Cuña de cierre con alojamiento para guia inclinada
8 artículo(s)
E 33004 Pletina de ajuste para cuña de cierre
Pletina de ajuste para cuña de cierre
2 artículo(s)
E 3310 Corredera completa TT
Corredera completa TT
4 artículo(s)
E 33101 Corredera TT
Corredera TT
4 artículo(s)
E 33102 Carro para corredera TT
Carro para corredera TT
3 artículo(s)
E 33103 Cuña de cierre TT
Cuña de cierre TT
3 artículo(s)
E 3330 Corredera compacta estrecha
Corredera compacta estrecha
5 artículo(s)
E 33301 Corredera
Corredera
5 artículo(s)
E 33304 Carro para corredera
Carro para corredera
5 artículo(s)
E 33305 Cuña de cierre
Cuña de cierre
5 artículo(s)
E 33306 Pletina de ajuste para cuña de cierre
Pletina de ajuste para cuña de cierre
5 artículo(s)
E 3335 Corredera compacta para contrasalidas internas
Producto nuevo Corredera compacta para contrasalidas internas
3 artículo(s)
E 33351 Corredera para contrasalidas internas
Producto nuevo Corredera para contrasalidas internas
3 artículo(s)
E 3360 Corredera compacta
Corredera compacta
3 artículo(s)
E 33601 Corredera
Corredera
3 artículo(s)
E 33604 Carro para corredera
Carro para corredera
3 artículo(s)
E 33605 Cuña de cierre
Cuña de cierre
3 artículo(s)
E 33606 Pletina de ajuste para cuña de cierre
Pletina de ajuste para cuña de cierre
3 artículo(s)
E 3380 Corredera compacta refrigerada
Corredera compacta refrigerada
6 artículo(s)
E 33801 Corredera refrigerada
Corredera refrigerada
3 artículo(s)
E 33802 Cuña de cierre
Cuña de cierre
2 artículo(s)
E 33803 Regle guía
Regle guía
3 artículo(s)
Mostrando 50 de los 112 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.