Maça sistemleri

Kanıtlanmış ve güvenilir alt kesim çözümlerinden, maça durdurucular ve eğimli pimler gibi uyumlu aksesuarlara kadar – kapsamlı ürün yelpazemiz her şeyi tek bir tedarikçiden sunar.

Avantajlarınıza kısa bakış

Stoklarımızda mevcuttur, tamamen yapılandırılmış maçalar

Mükemmel uyum, hızlı temin ve fazla tasarım çabası gerektirmeden montaja hazır – kalıp yapımında kısa tedarik ve üretim süreleri için.

Geniş maça sistemleri yelpazesi

Piyasadaki en küçük maça ünitesinden sıcaklık düzenleyici versiyonlara kadar: Geniş maça sistemleri yelpazesi, her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunar.

Optimum maça çifti için DLC kaplama

DLC kaplamalı kayma kontağı, sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirir; böylece maça ünitelerinin sorunsuz çalışması, yüksek işleme performansı ve uzun çalışma ömrü sağlanır.

Montaj boşluklarıyla CAD verileri indirilebilir

Montaj boşluklarını da içeren CAD modelleri hemen kullanıma hazırdır – hızlı tasarım, daha az takip sorusu ve kalıp düzeninize sorunsuz entegrasyon için.

Kalıp setiniz için öne çıkan maça sistemimiz

cms.image_map.image-alt
Kompakt maça ünitesi E 3360

Entegre rondela parçasına sahip maça ünitesi, bölme hattının yüzeyinden monte edilebilir. Kayan yüzeyi DLC kaplamalıdır.

Kaydırma yüzeyi: 23 x 12 mm ila 40 x 31 mm

Ürüne git
Maça ünitesi E 3300

Entegre rondela ve DLC kaplamasına sahip bu benzersiz maça ünitesi, klasik eğimli pim ve kama ile donatılmıştır. Aynalı versiyonlar sayesinde alanın en verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca, ünitenin tamamı bölme hattının ön yüzünden monte edilebilir.

Kaydırma yüzeyi: 10 x 10 mm ila 12 x 12 mm

Ürüne git
TT maça ünitesi E 3310

Piyasadaki en küçük maça ünitesi, T kılavuzundaki yüzey teması sayesinde yüksek kuvvet aktarımı sağlar. DLC kaplamalı maça, kılavuz ve kama, yarık çizgisinin bulunduğu yüzeyden monte edilebilir.

Kaydırma yüzeyi: 8 x 6 mm ila 18 x 14 mm

Ürüne git
Kompakt maça ünitesi, dar E 3330

Son derece ince tasarımı sayesinde, bu yüksek hassasiyetli ve montaja hazır kompakt maça ünitesi, dar montaj boşlukları için son derece uygundur. Ayrıca entegre bir rondela ve DLC kaplamasıyla donatılmıştır.

Kaydırma yüzeyi: 16 x 10 mm ila 28 x 22 mm

Ürüne git
Soğutmalı kompakt maça ünitesi E 3380

Yüksek hassasiyetli DLC kaplamalı kompakt maça ünitesi, 40 mm’ye kadar kızak stroku sağlar ve entegre soğutma sistemi sayesinde hem maksimum parça kalitesini hem de mümkün olan en kısa çevrim sürelerini garanti eder. Yarık hattının ön yüzünden monte edilebilir ve kızak ile kama arasındaki yüzey teması sayesinde yüksek kuvvet aktarımı sağlar.

Kaydırma yüzeyi: 18 x 18 mm ila 30 x 30 mm

Ürüne git
Maça ünitesi E 3130

Bu hassas bir şekilde koordine edilmiş montaj grubu, bölme hattının ön yüzünden kolayca monte edilebilir ve bir soğutma sistemi ile donatılabilir. Ayrıca, maça tutucu, DLC kaplamalı kılavuza doğrudan entegre edilebilir.

Kaydırma yüzeyi: 20 x 40 mm ila 100 x 120 mm

Ürüne git

Bir bakışta çözümlerimiz

Standardizasyon ve Meusburger’e özgü ürünlerin kullanımı sayesinde, projelerinizi verimli ve maliyet etkin bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Maça ünitesi, geniş

Birbiriyle mükemmel uyum sağlayan ve montaja hazır maça ünitesi, güvenilir ve kurulumu kolay bir çözüm sunar. Birbiriyle mükemmel uyum içinde olan kalıp elemanları, yüksek işleme performansı ve uzun çalışma ömrü sağlar.

DLC kaplama, optimum kayma teması sağlar ve sürtünmeyi azaltarak aşınmayı en aza indirir.

40 mm duvar kalınlığından itibaren (s ≥ 40), entegre soğutma sistemine sahip bir maça ünitesi elde edilebilir. Bu, hedef odaklı soğutmayı mümkün kılar ve proses kararlılığının daha da artırılmasına yardım eder.

Kalıp yapımı için maça sistemleri

Hangi maça ünitesi hangi uygulama için uygundur? Kalıp yapımında her şey doğru çözüme bağlıdır – bu nedenle, farklı kızak türlerini ve işlevlerini yan yana karşılaştırmalı bir tablo hazırladık. Maça sistemlerimizin diğer avantajlarını blog yazımızda keşfedin.

Ürüne genel bakış

Tüm maça sistemlerimizi keşfedin:

113 ürün(ler) bulundu
113 ürün(ler) bulundu
E 3130 Maça ünitesi
Maça ünitesi
49 Öge(ler)
E 31300 Maça kızağı
Maça kızağı
68 Öge(ler)
E 3132 Maça kızağı için açılı destek
Maça kızağı için açılı destek
68 Öge(ler)
E 3136 Kilitleme laması
Kilitleme laması
42 Öge(ler)
E 3017 Taban kızaklı maça sistemi
Taban kızaklı maça sistemi
49 Öge(ler)
E 1030 Şapkalı düz kolon
Şapkalı düz kolon
149 Öge(ler)
E 1032 Konik şapkalı düz kolon
Konik şapkalı düz kolon
125 Öge(ler)
E 1034 Çektirmeli düz kolon
Çektirmeli düz kolon
122 Öge(ler)
E 3060 Açılı pim tutucu
Açılı pim tutucu
19 Öge(ler)
E 3064 Açılı pim kızağı
Açılı pim kızağı
8 Öge(ler)
E 3024 Aşınma plakalı maça kaması
Aşınma plakalı maça kaması
59 Öge(ler)
E 3030 Maça kaması için aşınma plakası
Maça kaması için aşınma plakası
65 Öge(ler)
E 3011 Maça blok gövde, klavuz rayları eklenmiş
Maça blok gövde, klavuz rayları eklenmiş
36 Öge(ler)
E 30110 Maça merkezleme bloğu, klavuz rayları eklenmiş
Maça merkezleme bloğu, klavuz rayları eklenmiş
68 Öge(ler)
E 3012 Maça blok gövde
Maça blok gövde
37 Öge(ler)
E 30120 Maça merkezleme bloğu
Maça merkezleme bloğu
37 Öge(ler)
E 3013 Maça
Maça
15 Öge(ler)
E 3014 Maça çekirdeği
Maça çekirdeği
15 Öge(ler)
E 3016 Maça
Maça
48 Öge(ler)
E 3026 Açılı maça tutuculu kama
Açılı maça tutuculu kama
15 Öge(ler)
E 3027 Açılı maça tut. kama, vidalı aşınma plakası
Açılı maça tut. kama, vidalı aşınma plakası
11 Öge(ler)
E 3031 Vidalı kama için aşınma plakası
Vidalı kama için aşınma plakası
11 Öge(ler)
E 3117 Tek taraflı maça kızağı, cıvata delikli
Tek taraflı maça kızağı, cıvata delikli
67 Öge(ler)
E 3160 Bilyalı setuskurlu kızak plaka
Bilyalı setuskurlu kızak plaka
22 Öge(ler)
E 3162 Durdurucu destekli kızak plaka
Durdurucu destekli kızak plaka
45 Öge(ler)
E 3300 Maça ünitesi
Maça ünitesi
16 Öge(ler)
E 33001 Yaylı bilyalı setuskurlu kızak
Yaylı bilyalı setuskurlu kızak
4 Öge(ler)
E 33002 Maça kızağı
Maça kızağı
4 Öge(ler)
E 33003 Açılı maça tutuculu kama
Açılı maça tutuculu kama
8 Öge(ler)
E 33004 Kama için takoz
Kama için takoz
2 Öge(ler)
E 3310 TT-maça ünitesi
TT-maça ünitesi
4 Öge(ler)
E 33101 TT maça
TT maça
4 Öge(ler)
E 33102 TT-maça kızağı
TT-maça kızağı
3 Öge(ler)
E 33103 TT-Kama
TT-Kama
3 Öge(ler)
E 3330 Kompakt maça ünitesi, dar
Kompakt maça ünitesi, dar
5 Öge(ler)
E 33301 Maça
Maça
5 Öge(ler)
E 33304 Maça kızağı
Maça kızağı
5 Öge(ler)
E 33305 Kama
Kama
5 Öge(ler)
E 33306 Kama için takoz
Kama için takoz
5 Öge(ler)
E 3335 Kompakt kızak ünitesi, iç alttan kesim
Yeni ürün Kompakt kızak ünitesi, iç alttan kesim
3 Öge(ler)
E 33351 Kızak, iç alttan kesim
Yeni ürün Kızak, iç alttan kesim
3 Öge(ler)
E 3360 Kompakt maça ünitesi
Kompakt maça ünitesi
3 Öge(ler)
E 33601 Maça
Maça
3 Öge(ler)
E 33604 Maça kızağı
Maça kızağı
3 Öge(ler)
E 33605 Kama
Kama
3 Öge(ler)
E 33606 Kama için takoz
Kama için takoz
3 Öge(ler)
E 3380 Soğutmalı kompakt maça ünitesi
Soğutmalı kompakt maça ünitesi
6 Öge(ler)
E 33801 Soğutmalı maça
Soğutmalı maça
3 Öge(ler)
E 33802 Kama
Kama
2 Öge(ler)
E 33803 Kılavuz ray
Kılavuz ray
3 Öge(ler)
50'ün 113'ü gösterilen

Sizin için heyecan verici konular
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.