Articolo 16

ADP
s1
b1
Corsa
Tipo
b
l
M
l1
s3
b4
s4
s5
s7
s8
E 3300/10/10/3 /A
10
10
3
A
25
25
M4
100
6
20
16
12
3
15
E 3300/10/10/3 /B
10
10
3
B
25
25
M4
100
6
20
16
12
3
15
E 3300/10/10/6,1/A
10
10
6.1
A
25
25
M4
100
6
20
16
12
3
15
E 3300/10/10/6,1/B
10
10
6.1
B
25
25
M4
100
6
20
16
12
3
15
E 3300/10/12/3 /A
10
12
3
A
27
25
M4
100
6
22
16
12
3
15
E 3300/10/12/3 /B
10
12
3
B
27
25
M4
100
6
22
16
12
3
15
E 3300/10/12/6,1/A
10
12
6.1
A
27
25
M4
100
6
22
16
12
3
15
E 3300/10/12/6,1/B
10
12
6.1
B
27
25
M4
100
6
22
16
12
3
15
E 3300/12/10/3 /A
12
10
3
A
25
25
M4
100
6
20
18
12
3
15
E 3300/12/10/3 /B
12
10
3
B
25
25
M4
100
6
20
18
12
3
15
E 3300/12/10/6,1/A
12
10
6.1
A
25
25
M4
100
6
20
18
12
3
15
E 3300/12/10/6,1/B
12
10
6.1
B
25
25
M4
100
6
20
18
12
3
15
E 3300/12/12/3 /A
12
12
3
A
27
25
M4
100
6
22
18
12
3
15
E 3300/12/12/3 /B
12
12
3
B
27
25
M4
100
6
22
18
12
3
15
E 3300/12/12/6,1/A
12
12
6.1
A
27
25
M4
100
6
22
18
12
3
15
E 3300/12/12/6,1/B
12
12
6.1
B
27
25
M4
100
6
22
18
12
3
15

Dettagli

Materiale

  • Con rivestimento DLC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.