Systèmes de tiroirs

Des solutions éprouvées pour les contre-dépouilles aux accessoires adaptés, tels que les grilles de tiroirs et les doigts de démoulage, notre gamme complète de produits vous offre tout ce dont vous avez besoin auprès d'un seul fournisseur.

Aperçu de vos avantages

Tiroirs prêts à l'emploi, disponibles en stock

Parfaitement adaptés, rapidement disponibles et prêts à être montés sans effort de conception majeur – pour des délais d'approvisionnement et d'exécution plus courts dans les outilleurs.

Grande variété de tiroirs

De la plus petite unité à tiroir du marché aux modèles à température contrôlée : La large gamme de systèmes de tiroirs permet de trouver la solution adaptée à chaque besoin.

Revêtement DLC pour un couple de frottement optimal

Le couple de frottement du DLC réduit au minimum la friction et l'usure, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux, une grande sécurité de fonctionnement et une longue durée de vie des unités à tiroir.

Données CAD avec espace de montage disponibles

Les modèles CAD incluant les espaces de montage sont immédiatement disponibles, ce qui permet une conception rapide, réduit le nombre de demandes de précisions et garantit une intégration fiable dans la configuration de votre moule.

Nos systèmes à tiroirs phares pour la construction de vos moules

cms.image_map.image-alt
Unité à tiroir compacte E 3360

Cette unité à tiroir avec plaquette d’ajustage intégrée peut être montée à partir du plan de joint. Sa surface de frottement a un revêtement DLC.



Surface du tiroir : 23 x 12 mm à 40 x 31 mm

Vers le produit
Unité à tiroir, petite E 3300

Cette unité à tiroir unique avec plaquette d’ajustage intégrée et revêtement DLC dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage. Les versions symétriques garantissent une utilisation optimale de l’espace. Toute l’unité peut être montée à partir du plan de joint.



Surface du tiroir : 10 x 10 mm à 12 x 12 mm

Vers le produit
Unité à tiroir TT E 3310

La plus petite unité à tiroir du marché présente une transmission de force très élevée grâce au contact de surface dans le guidage en T. Le tiroir avec revêtement DLC ainsi que le guidage et le coin de verrouillage peuvent être montés directement à partir du plan de joint.



Surface du tiroir : 8 x 6 mm à 18 x 14 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, étroite E 3330

Cette unité à tiroir compacte ultraprécise et prête au montage est parfaitement adaptée aux espaces de montage restreints grâce à sa construction compacte. De plus, elle dispose d’une plaquette d’ajustage intégrée et d’un revêtement DLC.



Surface du tiroir : 16 x 10 mm à 28 x 22 mm

Vers le produit
Unité à tiroir compacte, régulée E 3380

L’unité à tiroir compacte ultraprécise et avec revêtement DLC permet une course de tiroir jusqu’à 40 mm. La régulation intégrée garantit une qualité optimale des pièces et des temps de cycle très courts. L’unité peut être montée à partir du plan de joint et présente une transmission de force élevée grâce au contact des surfaces du tiroir et du coin de verrouillage.



Surface du tiroir : 18 x 18 mm à 30 x 30 mm

Vers le produit
Unité à tiroir, grande E 3130

Cet ensemble ajusté avec précision permet un montage simple à partir du plan de joint et une régulation de la température. La retenue de tiroir peut être intégrée directement dans le guidage DLC.



Surface du tiroir : 20 x 40 mm à 100 x 120 mm

Vers le produit

Aperçu de nos solutions

Grâce à l’utilisation de produits Meusburger standardisés et exclusifs, vous bénéficiez d’une réalisation efficace et rentable de vos projets.

Unité de tiroir grande

L’unité à tiroirs, entièrement adaptée, offre une solution fiable et facile à installer. Les composants parfaitement adaptés garantissent une grande sécurité de fonctionnement et une longue durée de vie.

Le revêtement DLC assure un couple de frottement optimal des surfaces de glissement et réduit au minimum la friction et, par conséquent, l’usure.

À partir d’une épaisseur de 40 mm (s ≥ 40), il est possible d’équiper l’unité à tiroir d’un réfrigération intégrée. Cela permet une réfrigération ciblée et contribue à améliorer encore la stabilité du processus.

Unités à tiroir pour la construction de moules

Quelle unité à tiroir convient à quelle application ? Dans la construction de moules, tout repose sur le choix de la bonne solution : c’est pourquoi nous comparons directement les différentes variantes de tiroirs et leurs fonctions. Vous trouverez d’autres avantages de nos éléments à tiroir dans notre article de blog.

Aperçu de la gamme

Découvrez tous nos tiroirs :

113 produit(s) trouvé(s)
113 produit(s) trouvé(s)
E 3130 Unité à tiroir
Unité à tiroir
49 article(s)
E 31300 Guidage de tiroir
Guidage de tiroir
68 article(s)
E 3132 Rail de guidage pour guidage de tiroir
Rail de guidage pour guidage de tiroir
68 article(s)
E 3136 Barre de maintien
Barre de maintien
42 article(s)
E 3017 Tiroir, guidé par le bas
Tiroir, guidé par le bas
49 article(s)
E 1030 Doigt de démoulage à tête cylindrique
Doigt de démoulage à tête cylindrique
149 article(s)
E 1032 Doigt de démoulage à tête conique
Doigt de démoulage à tête conique
125 article(s)
E 1034 Doigt de démoulage sans tête
Doigt de démoulage sans tête
122 article(s)
E 3060 Logement pour doigt de démoulage
Logement pour doigt de démoulage
19 article(s)
E 3064 Guidage pour doigt de démoulage
Guidage pour doigt de démoulage
8 article(s)
E 3024 Coin de verrouillage avec plaquette de frottement
Coin de verrouillage avec plaquette de frottement
59 article(s)
E 3030 Plaquette de frottement pour coin de verrouillage
Plaquette de frottement pour coin de verrouillage
65 article(s)
E 3011 Kit ensemble tiroir, rails de guidage enchâssés
Kit ensemble tiroir, rails de guidage enchâssés
36 article(s)
E 30110 Kit de guidage de tiroir, rails de guidage enchâssés
Kit de guidage de tiroir, rails de guidage enchâssés
68 article(s)
E 3012 Kit ensemble tiroir
Kit ensemble tiroir
37 article(s)
E 30120 Kit de guidage de tiroir
Kit de guidage de tiroir
37 article(s)
E 3013 Tiroir pour insert-noyau
Tiroir pour insert-noyau
15 article(s)
E 3014 Insert-noyau pour tiroir
Insert-noyau pour tiroir
15 article(s)
E 3016 Tiroir
Tiroir
48 article(s)
E 3026 Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage
Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage
15 article(s)
E 3027 Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage, plaquette de frottement filetée
Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage, plaquette de frottement filetée
11 article(s)
E 3031 Plaquette de frottement pour coin de verrouillage, avec taraudage
Plaquette de frottement pour coin de verrouillage, avec taraudage
11 article(s)
E 3117 Rail de guidage unilatéral, avec trous de fixation
Rail de guidage unilatéral, avec trous de fixation
67 article(s)
E 3160 Plaquette de frottement, avec butées à bille
Plaquette de frottement, avec butées à bille
22 article(s)
E 3162 Plaquette de frottement épaulée, avec butées à bille
Plaquette de frottement épaulée, avec butées à bille
45 article(s)
E 3300 Unité à tiroir
Unité à tiroir
16 article(s)
E 33001 Tiroir avec butée à bille
Tiroir avec butée à bille
4 article(s)
E 33002 Guidage de tiroir
Guidage de tiroir
4 article(s)
E 33003 Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage
Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage
8 article(s)
E 33004 Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
2 article(s)
E 3310 Unité à tiroir TT
Unité à tiroir TT
4 article(s)
E 33101 Tiroir TT
Tiroir TT
4 article(s)
E 33102 Guidage de tiroir TT
Guidage de tiroir TT
3 article(s)
E 33103 Coin de verrouillage TT
Coin de verrouillage TT
3 article(s)
E 3330 Unité à tiroir compacte, étroite
Unité à tiroir compacte, étroite
5 article(s)
E 33301 Tiroir
Tiroir
5 article(s)
E 33304 Guidage de tiroir
Guidage de tiroir
5 article(s)
E 33305 Coin de verrouillage
Coin de verrouillage
5 article(s)
E 33306 Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
5 article(s)
E 3335 Unité à tiroir compacte, contre-dépouille interne
Nouveau produit Unité à tiroir compacte, contre-dépouille interne
3 article(s)
E 33351 Tiroir, contre-dépouille interne
Nouveau produit Tiroir, contre-dépouille interne
3 article(s)
E 3360 Unité à tiroir compacte
Unité à tiroir compacte
3 article(s)
E 33601 Tiroir
Tiroir
3 article(s)
E 33604 Guidage de tiroir
Guidage de tiroir
3 article(s)
E 33605 Coin de verrouillage
Coin de verrouillage
3 article(s)
E 33606 Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
Plaquette d’ajustage pour coin de verrouillage
3 article(s)
E 3380 Unité à tiroir compacte, régulée
Unité à tiroir compacte, régulée
6 article(s)
E 33801 Tiroir, régulé
Tiroir, régulé
3 article(s)
E 33802 Coin de verrouillage
Coin de verrouillage
2 article(s)
E 33803 Rail de guidage
Rail de guidage
3 article(s)
50 de 113 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.