Unità a carrello per la costruzione stampi

Elevata qualità e disponibilità immediata a magazzino: questo è ciò che contraddistingue i carrelli della Meusburger. Grazie alla vasta gamma del produttore di normalizzati, i clienti possono sempre trovare il carrello giusto per il proprio progetto.

Contatti per la stampa

Julia Jakob Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.jakob@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Vantaggi dei carrelli standardizzati

Piccoli, grandi, stretti, temprati, montati anteriormente o posteriormente: scoprite la vasta gamma di carrelli della Meusburger. Lavorarci è semplice e diretto, poiché i carrelli vengono forniti già pronti per l’assemblaggio e immediatamente disponibili a magazzino. Inoltre, è possibile accedere ai dati CAD appropriati, compresi gli spazi di montaggio. I clienti non solo beneficiano della rapida disponibilità di ricambi e manutenzione, ma risparmiano anche tempo e denaro durante la progettazione e la produzione. Inoltre, tutti i componenti sono perfettamente compatibili e non sono necessari disegni di produzione, poiché le dimensioni e le tolleranze sono già indicate.

 

Panoramica dei carrelli

  • Unità a carrello TT E 3310: L’unità a carrello più piccola sul mercato ha un’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale negli elementi di guida a T. Il carrello, gli elementi di guida e il Il tassello di chiusura con rivestimento DLC possono essere montati direttamente dal piano di apertura.
  • Unità a carrello piccola E 3300: Questa esclusiva unità a carrello con piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC è dotata di una classica colonna inclinata e tassello di chiusura. Le versioni speculari garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio. Inoltre, l’intera unità può essere montata dal piano di apertura.
  • Unità a carrello compatta stretta E 3330: Questa unità a carrello compatta ad alta precisione e pronta per il montaggio è adatta agli spazi di montaggio più ridotti, grazie alla sua forma molto sottile. Dispone inoltre di una piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC.
  • Unità a carrello compatta E 3360: L’unità a carrello con piastrina di adattamento integrata può essere montata dal piano di apertura. La superficie di scorrimento è con rivestimento DLC.
  • Unità a carrello compatta, raffreddata E 3380: L’unità a carrello compatta ad alta precisione con rivestimento DLC consente una corsa del carrello sino a 40 mm. Grazie al riscaldamento integrato, garantisce una qualità ottimale dei pezzi stampati e i tempi di ciclo più brevi. Può essere montata dal piano di apertura e si distingue per l’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto superficiale tra il carrello e il tassello di chiusura.
  • Unità a carrello grande E 3130: Questo gruppo, perfettamente adatto, consente un semplice montaggio del piano di apertura e può essere dotato di termoregolazione. Inoltre, il ritensore carrello può essere integrato direttamente nella guida con rivestimento DLC.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.