滑块系统

从久经考验、值得信赖的倒扣结构解决方案,到滑块限位器和斜导柱等配套配件——我们全面的产品系列为您提供便捷的一站式采购。

为您带来如下收益

完全配置好的滑块现货可发

完美匹配、快速供货且无需大量设计工作即可直接安装——从而缩短模具制造中的采购和交货周期。

种类繁多的滑块

从市场上最小的滑块组件到带温度调节系统的款型:种类繁多的滑块系统确保能为各种需求提供合适的解决方案。

DLC 涂层可实现更好的滑动效果

DLC滑块接触面可最大限度地减少摩擦和磨损——确保运行平稳、工艺可靠,并大幅延长滑块组件的使用寿命。

提供包含安装空间的CAD数据

包含安装空间的CAD模型可立即获取——助力快速设计、减少后续咨询,并无缝集成到您的模具布局中。

适用于您模架的滑块系统亮点

cms.image_map.image-alt
紧凑型滑块组件 E 3360

该滑块组件配有集成垫片,可从分型面安装。其滑动面经过 DLC 涂层处理。

滑动面:23 x 12 mm 至 40 x 31 mm

前往产品
滑块组件 E 3300

这款独特的滑块组件集成了垫片并经过 DLC 涂层处理,配备经典的斜导柱和斜楔。对称设计确保了空间的优化利用。此外,整个组件均可从分型面安装。

滑动面:10 x 10 mm 至 12 x 12 mm

前往产品
TT滑块组件 E 3310

这款市场上最小的滑块组件,得益于T型导轨中的表面接触,具有出色的力传递性能。带DLC涂层的滑块本身、导轨和斜楔均可从分型面进行安装。

滑动面:8 x 6 mm 至 18 x 14 mm

前往产品
紧凑型滑块组件,窄型 E 3330

凭借其超薄设计,这款高精度且即装即用的紧凑型滑块组件非常适合狭小的安装空间。它还配备了集成垫片和 DLC 涂层。

滑动面:16 x 10 mm 至 28 x 22 mm

前往产品
带冷却水路型紧凑式滑块 E 3380

这款高精度带DLC涂层紧凑型滑块组件可实现高达 40mm 的滑动行程,并凭借其集成冷却系统,确保最高水平的工件质量以及尽可能短的成型周期。该组件可从分型面进行安装,且由于滑块与斜楔之间的表面接触,具有很高的力传递能力。

滑动面:18 x 18 mm 至 30 x 30 mm

前往产品
滑块组件 E 3130

该精密匹配的组件可从分型面轻松安装,并可配备冷却系统。此外,滑块限位器可直接集成在DLC涂层导轨中。

滑动面:20 x 40 mm 至 100 x 120 mm

前往产品

您的优势一览

通过使用标准化的 Meusburger 独家产品,您的项目将从高效及高性价比中受益。

大型滑动装置

这款完美匹配且开箱即用的滑块组件,提供了一种可靠且易于安装的解决方案。完美匹配的配件确保了高工艺可靠性和长使用寿命。

DLC涂层可确保最佳的滑动接触,并将摩擦及由此产生的磨损降至最低。

当材料厚度达到 40 毫米(s ≥ 40)时,可配备带集成冷却水路的滑块组件。这使得能够进行定向冷却,并帮助进一步提高工艺稳定性。

注塑模具制造用滑块单元

哪种滑块单元适合哪种应用?在模具制造中,一切都取决于正确的解决方案——因此,我们整理了不同类型的滑块及其功能的分列对比。在我们的博客文章中,您可以了解更多关于滑块元件的优势。

产品概览

浏览我们所有的滑块:

110 找到的产品
110 找到的产品
E 3130 滑块组件
滑块组件
55 商品
E 31300 滑动导轨
滑动导轨
70 商品
E 3132 滑导角托架
滑导角托架
70 商品
E 3136 制动挡片
制动挡片
42 商品
E 3017 底部导轨滑块
底部导轨滑块
55 商品
E 1030 带肩型斜导柱
带肩型斜导柱
151 商品
E 1032 带斜肩型斜导柱
带斜肩型斜导柱
125 商品
E 1034 无肩型斜导柱
无肩型斜导柱
122 商品
E 3060 斜导柱固定座
斜导柱固定座
19 商品
E 3064 斜导柱导向
斜导柱导向
8 商品
E 3024 斜楔带耐磨板
斜楔带耐磨板
59 商品
E 3030 斜锲耐磨板
斜锲耐磨板
65 商品
E 3011 滑动组合部件,导轨内嵌
滑动组合部件,导轨内嵌
39 商品
E 30110 滑动导向组件,导轨内嵌
滑动导向组件,导轨内嵌
73 商品
E 3012 滑块机构
滑块机构
37 商品
E 30120 滑动导向组件
滑动导向组件
37 商品
E 3013 滑块
滑块
15 商品
E 3014 滑块核心
滑块核心
15 商品
E 3016 滑块
滑块
48 商品
E 3026 斜楔带斜导柱固定座
斜楔带斜导柱固定座
15 商品
E 3027 锁止楔带斜导柱固定座,耐磨板带螺纹
锁止楔带斜导柱固定座,耐磨板带螺纹
11 商品
E 3031 螺纹锁止楔用耐磨板
螺纹锁止楔用耐磨板
11 商品
E 3117 单面导轨带螺纹孔
单面导轨带螺纹孔
69 商品
E 3160 带定位珠滑板
带定位珠滑板
22 商品
E 3162 滑板,由滚珠制动
滑板,由滚珠制动
49 商品
E 3300 滑块组件
滑块组件
16 商品
E 33001 带波珠滑块
带波珠滑块
4 商品
E 33002 滑动导轨
滑动导轨
4 商品
E 33003 斜楔带斜导柱固定座
斜楔带斜导柱固定座
8 商品
E 33004 斜导柱压片
斜导柱压片
2 商品
E 3310 TT滑动组件
TT滑动组件
4 商品
E 33101 TT滑块
TT滑块
4 商品
E 33102 TT滑动导轨
TT滑动导轨
3 商品
E 33103 TT斜楔
TT斜楔
3 商品
E 3330 紧凑型滑块组件,扁形
紧凑型滑块组件,扁形
5 商品
E 33301 滑块
滑块
5 商品
E 33304 滑动导轨
滑动导轨
5 商品
E 33305 斜楔
斜楔
5 商品
E 33306 斜导柱压片
斜导柱压片
5 商品
E 3360 紧凑型滑块组件
紧凑型滑块组件
3 商品
E 33601 滑块
滑块
3 商品
E 33604 滑动导轨
滑动导轨
3 商品
E 33605 斜楔
斜楔
3 商品
E 33606 斜导柱压片
斜导柱压片
3 商品
E 3380 带冷却水路型紧凑式滑块
带冷却水路型紧凑式滑块
6 商品
E 33801 冷却滑块
冷却滑块
3 商品
E 33802 斜楔
斜楔
2 商品
E 33803 导轨
导轨
3 商品
E 3070 滑块带回位弹簧
滑块带回位弹簧
1 商品
E 3072 机械式回位滑块
机械式回位滑块
2 商品
显示50 中的110