Backsystem

Från beprövade underskärningslösningar till lämpliga tillbehör som backspärrar och snedbultar – vårt omfattande produktsortiment erbjuder allt från en enda källa.

Fördelar i korthet

Fullt konfigurerade backämnen från lager

Perfekt koordinerad, snabbt tillgänglig och redo för montering utan större konstruktionsansträngningar – för kortare upphandlings- och bearbetningstider för verktygsmakare.

Brett utbud av backämnen

Från den minsta backenheten på marknaden till härdade versioner: Det breda utbudet av backsystem ger rätt lösning för alla krav.

DLC-beläggning för optimal glidparning

DLC-smörjmedlet minimerar friktion och slitage för smidig körning, hög processäkerhet och lång livstid för backenheterna.

CAD-data med tillgängliga monteringsutrymmen

CAD-modeller inklusive installationsutrymmen är omedelbart tillgängliga – för snabb konstruktion, färre frågor och säker integrering i din verktygslayout.

Våra höjdpunkter inom backsystem för din formkonstruktion

cms.image_map.image-alt
Kompaktbackenhet E 3360

Backenheten med integrerad distansplatta kan monteras från delningsplanet. Glidytan är DLC-belagd.



Backyta: 23 x 12 mm till 40 x 31 mm

Till produkten
Backenhet E 3300

Denna unika backenhet med integrerad distansplatta och DLC-beläggning har en klassisk snedbult och backstöd. De speglade varianterna säkerställer optimal användning av utrymmet. Dessutom kan hela enheten monteras från delningsplanet.



Backyta: 10 x 10 mm till 12 x 12 mm

Till produkten
TT-Backenhet E 3310

Marknadens minsta backenhet har en hög kraftöverföring tack vare ytkontakten i T-styrningen. Den DLC-belagda backenheten samt styrningen och backstödet kan monteras direkt från delningsplanet.



Backyta: 8 x 6 mm till 18 x 14 mm

Till produkten
Kompaktbackenhet, smal E 3330

Denna mycket exakta och monteringsfärdiga kompakta backenhet lämpar sig för de minsta monteringsutrymmena tack vare sin mycket tunna byggform. Den har också en integrerad distansplatta och DLC-beläggning.



Backyta: 16 x 10 mm till 28 x 22 mm

Till produkten
Kompakt kyld backenhet E 3380

Den DLC-belagda kompaktbackenheten med hög precision möjliggör en backbana på upp till 40 mm. Tack vare integrerad kylning garanteras den bästa gjutna detaljkvaliteten och kortaste cykeltider. Den kan monteras från delningsplanet och erbjuder en hög kraftöverföring på grund av backämnets ytkontakt och backstöd.



Backyta: 18 x 18 mm till 30 x 30 mm

Till produkten
Backstyrning E 3130

Denna exakt samordnade montering möjliggör enkel montering från delningsplanet. Backämnet kan utrustas med temperaturreglering, och backhållaren kan integreras direkt i den DLC-belagda styrningen.



Backyta: 20 x 40 mm till 100 x 120 mm

Till produkten

En översikt över våra lösningar

Genom att använda standardiserade och exklusiva produkter från Meusburger drar du nytta av ett effektivt och ekonomiskt genomförande av dina projekt.

Backenhet stor

Den helt koordinerade backenheten erbjuder en pålitlig och enkel installation lösning. De perfekt samordnade komponenterna garanterar en hög processäkerhet och lång livstid.

DLC-beläggningen säkerställer optimal smörjning och minskar friktionen och därmed slitage till ett minimum.

Från en tjocklek av 40 mm (s ≥ 40) är det möjligt att utrusta backenheten med integrerad kylning. Detta möjliggör målinriktad kylning och bidrar till att ytterligare förbättra processtabiliteten.

Backenheter för formverktygsbygge

Vilken backenhet är lämplig för vilken applikation? Vid formverktygsbygge är det viktigt att hitta rätt lösning – det är därför vi jämför de olika backvarianterna och deras funktioner direkt. Du hittar fler fördelar med våra backelement i vårt blogginlägg.

Produktöversikt

Upptäck alla våra backämnen:

112 Produkt(er) hittades
112 Produkt(er) hittades
E 3130 Backenhet
Backenhet
55 Artikel
E 31300 Backstyrning
Backstyrning
70 Artikel
E 3132 Fästvinkel för backstyrning
Fästvinkel för backstyrning
68 Artikel
E 3136 Stödlist
Stödlist
42 Artikel
E 3017 Back, styrd underifrån
Back, styrd underifrån
55 Artikel
E 1030 Snedpinne med cylindriskt huvud
Snedpinne med cylindriskt huvud
151 Artikel
E 1032 Snedpinne med koniskt huvud
Snedpinne med koniskt huvud
125 Artikel
E 1034 Snedpinne utan huvud
Snedpinne utan huvud
122 Artikel
E 3060 Hållare för snedpinne
Hållare för snedpinne
19 Artikel
E 3064 Snedpinnestyrning
Snedpinnestyrning
8 Artikel
E 3024 Backstöd med tryckplatta
Backstöd med tryckplatta
59 Artikel
E 3030 Tryckplatta för backstöd
Tryckplatta för backstöd
65 Artikel
E 3011 Backbyggsats, styrlister  infogade
Backbyggsats, styrlister infogade
39 Artikel
E 30110 Backstyrningslådor, styrlister infogade
Backstyrningslådor, styrlister infogade
73 Artikel
E 3012 Backbyggsats
Backbyggsats
37 Artikel
E 30120 Backstyrningslådor
Backstyrningslådor
37 Artikel
E 3013 Backämne för kärninsats
Backämne för kärninsats
15 Artikel
E 3014 Kärninsats för backämne
Kärninsats för backämne
15 Artikel
E 3016 Backämne
Backämne
48 Artikel
E 3026 Backstöd med hållare för snedpinne
Backstöd med hållare för snedpinne
15 Artikel
E 3027 Backstöd med hållare för snedpinne, tryckplatta med gänga
Backstöd med hållare för snedpinne, tryckplatta med gänga
11 Artikel
E 3031 Tryckplatta för backstöd med gänga
Tryckplatta för backstöd med gänga
11 Artikel
E 3117 Styrlist ensidig, med skruvhål
Styrlist ensidig, med skruvhål
67 Artikel
E 3160 Glidplatta med kulstopp
Glidplatta med kulstopp
22 Artikel
E 3162 Glidplatta försedd med ansats och kulstopp
Glidplatta försedd med ansats och kulstopp
49 Artikel
E 3300 Backenhet
Backenhet
16 Artikel
E 33001 Backämne med tryckstycke
Backämne med tryckstycke
4 Artikel
E 33002 Backstyrning
Backstyrning
4 Artikel
E 33003 Backstöd med hållare för snedpinne
Backstöd med hållare för snedpinne
8 Artikel
E 33004 Shims för backstöd
Shims för backstöd
2 Artikel
E 3310 TT-Backenhet
TT-Backenhet
4 Artikel
E 33101 TT-Backämne
TT-Backämne
4 Artikel
E 33102 TT-Backstyrning
TT-Backstyrning
3 Artikel
E 33103 TT-Backstöd
TT-Backstöd
3 Artikel
E 3330 Kompaktbackenhet, smal
Kompaktbackenhet, smal
5 Artikel
E 33301 Backämne
Backämne
5 Artikel
E 33304 Backstyrning
Backstyrning
5 Artikel
E 33305 Backstöd
Backstöd
5 Artikel
E 33306 Shims för backstöd
Shims för backstöd
5 Artikel
E 3335 Kompaktbackenhet, invändig underskärning
Ny produkt Kompaktbackenhet, invändig underskärning
3 Artikel
E 33351 Backämne, invändig underskärning
Ny produkt Backämne, invändig underskärning
3 Artikel
E 3360 Kompaktbackenhet
Kompaktbackenhet
3 Artikel
E 33601 Backämne
Backämne
3 Artikel
E 33604 Backstyrning
Backstyrning
3 Artikel
E 33605 Backstöd
Backstöd
3 Artikel
E 33606 Shims för backstöd
Shims för backstöd
3 Artikel
E 3380 Kompakt kyld backenhet
Kompakt kyld backenhet
6 Artikel
E 33801 Skjutreglage kylt
Skjutreglage kylt
3 Artikel
E 33802 Backstöd
Backstöd
2 Artikel
E 33803 Styrlist
Styrlist
3 Artikel
50 av 112 visas.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.