Elementos móveis

De soluções comprovadas para ranhuras de recorte até acessórios adequados, como elemento móvel para maquinar e guias inclinadas – a nossa gama abrangente de produtos oferece tudo a partir de uma única fonte.

Todas as vantagens num relance

Elementos móveis já configuradas, disponíveis em stock

Perfeitamente adaptados, rapidamente disponíveis e prontos a montar sem grande esforço de conceção – para reduzir os prazos de aquisição e de fabricantes de moldes o cunhos e cortantes.

Grande variedade de elementos móveis

Desde o elemento móvel mais pequeno do mercado até às variantes com regulação de temperatura: A vasta gama de sistemas de elementos móveis permite encontrar a solução adequada para cada necessidade.

Revestimento DLC para um acoplamento deslizante ideal

O par de deslizamento DLC minimiza o atrito e o desgaste – garantindo um funcionamento suave, elevada fiabilidade do processo e uma longa vida útil das elementos móveis.

Ficheiros CAD disponíveis com espaço para a instalação

Os modelos CAD, incluindo os espaços de instalação, estão imediatamente disponíveis – para uma conceção rápida, menos pedidos de esclarecimento e uma integração segura na disposição do seu molde.

Os nossos destaques em sistemas de elementos móveis para a montagem do seu molde

cms.image_map.image-alt
Conjunto de elemento móvel compacto E 3360

O elemento móvel com o carrinho de deslize integrado pode ser montado da linha de junta. A sua superfície moldante possui revestimento DLC.



Zona moldante: de 23 x 12 mm a 40 x 31 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel pequeno E 3300

Este elemento móvel único com carrinho de deslize integrado e revestimento DLC encontra-se equipado com um uma guia inclinada e um bloco de encosto. A opção de versões espelhadas garante uma utilização ótima do espaço. Além disso, toda a unidade pode ser montada a partir da linha de junta.



Zona moldante: de 10 x 10 mm a 12 x 12 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel TT E 3310

O elemento móvel mais pequeno do mercado proporciona uma elevada transmissão de força, devido à superfície de contacto de guiamento em T. Com a superfície moldante revestida a DLC, o elemento móvel, bem como, o bloco de encosto e o carrinho podem ser montados a partir da linha de junta.



Zona moldante: de 8 x 6 mm a 18 x 14 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel estreito E 3330

Graças ao seu desenho muito fino, este conjunto de elemento móvel compacto de elevada precisão é ideal para pequenos espaços de instalação e está pronto a usar. Equipado com carrinho de deslize e revestimento DLC em toda a superfície moldante.



Zona moldante: de 16 x 10 mm a 28 x 22 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração E 3380

O conjunto de elemento móvel compacto de alta precisão e com revestimento DLC permite uma movimentação do elemento móvel de até 40 mm. Graças ao sistema de refrigeração integrado, garante a melhor qualidade das peças moldadas por injeção e os tempos de ciclo mais curtos. Pode ser montado a partir da linha de junta e possui uma transmissão de forças elevada graças ao contacto da superfície entre o elemento móvel e o bloco de encosto.



Zona moldante: de 18 x 18 mm a 30 x 30 mm

Para o produto
Conjunto de elemento móvel grande E 3130

Este conjunto cuidadosamente ajustado permite uma montagem fácil a partir do plano de junta. O elemento móvel pode ser equipado com um sistema de controlo de temperatura, e os limitadores de curso podem ser integrados diretamente no guiamento com revestimento DLC.



Zona moldante: de 20 x 40 mm a 100 x 120 mm

Para o produto

Visão geral das nossas soluções

Ao utilizar produtos normalizados e exclusivos da Meusburger, beneficia de uma execução eficiente e económica dos seus projetos.

Elementos móveis grandes

O elemento móvel, já totalmente adaptado, oferece uma solução fiável e de fácil montagem. Graças aos componentes perfeitamente coordenados, é garantida uma elevada fiabilidade do processo, bem como uma longa vida útil.

O revestimento DLC garante um acoplamento deslizante ideal e reduz ao mínimo o atrito e, consequentemente, o desgaste.

A partir de uma espessura de 40 mm (s ≥ 40), é possível equipar o elemento móvel com um sistema de refrigeração integrado. Tal permite uma refrigeração específica e contribui para melhorar ainda mais a estabilidade do processo.

Elementos móveis para a produção de moldes

Qual é o elemento móvel adequado para cada aplicação? Na fabricação de moldes, o que importa é encontrar a solução certa – por isso, comparamos diretamente as diferentes variantes móveis e as suas funções. Pode encontrar mais vantagens dos nossos elementos móveis na nossa publicação no blogue.

Visão geral dos produtos

Descubra todos os nossos elementos móveis:

112 produto(s) encontrado(s)
112 produto(s) encontrado(s)
E 3130 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
55 artigo(s)
E 31300 Conjunto de deslize para  E 3017
Conjunto de deslize para E 3017
70 artigo(s)
E 3132 Esquadro de deslize, com furações
Esquadro de deslize, com furações
68 artigo(s)
E 3136 Barra de deslize plana, com furações
Barra de deslize plana, com furações
42 artigo(s)
E 3017 Elemento móvel com guiamento
Elemento móvel com guiamento
55 artigo(s)
E 1030 Guia inclinada com cabeça cilíndrica
Guia inclinada com cabeça cilíndrica
151 artigo(s)
E 1032 Guia inclinada com cabeça cónica
Guia inclinada com cabeça cónica
125 artigo(s)
E 1034 Guia inclinada sem cabeça
Guia inclinada sem cabeça
122 artigo(s)
E 3060 Bloco para alojamento de guia inclinada
Bloco para alojamento de guia inclinada
19 artigo(s)
E 3064 Guiamento para guia inclinada
Guiamento para guia inclinada
8 artigo(s)
E 3024 Bloco de encosto com chapa de ajuste
Bloco de encosto com chapa de ajuste
59 artigo(s)
E 3030 Chapa de ajuste para bloco de encosto
Chapa de ajuste para bloco de encosto
65 artigo(s)
E 3011 Conjunto de elemento móvel, com deslize travado
Conjunto de elemento móvel, com deslize travado
39 artigo(s)
E 30110 Conjunto de deslize travado, para elemento móvel
Conjunto de deslize travado, para elemento móvel
73 artigo(s)
E 3012 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
37 artigo(s)
E 30120 Conjunto de deslize para elemento móvel
Conjunto de deslize para elemento móvel
37 artigo(s)
E 3013 Corpo de elemento móvel
Corpo de elemento móvel
15 artigo(s)
E 3014 Postiço moldante para elemento móvel E 3013
Postiço moldante para elemento móvel E 3013
15 artigo(s)
E 3016 Elemento móvel para maquinar
Elemento móvel para maquinar
48 artigo(s)
E 3026 Bloco de encosto com alojamento para guia inclinada
Bloco de encosto com alojamento para guia inclinada
15 artigo(s)
E 3027 Bloco de encosto com chapa de ajuste roscada
Bloco de encosto com chapa de ajuste roscada
11 artigo(s)
E 3031 Chapa de ajuste roscada para bloco de encosto
Chapa de ajuste roscada para bloco de encosto
11 artigo(s)
E 3117 Barra de deslize com fixações
Barra de deslize com fixações
67 artigo(s)
E 3160 Chapa de deslize para conj. de elemento móvel E 3012
Chapa de deslize para conj. de elemento móvel E 3012
22 artigo(s)
E 3162 Chapa de deslize para conj. de elemento móvel
Chapa de deslize para conj. de elemento móvel
49 artigo(s)
E 3300 Conjunto de elemento móvel
Conjunto de elemento móvel
16 artigo(s)
E 33001 Elemento móvel c/ guiamento e c/ limitador de curso
Elemento móvel c/ guiamento e c/ limitador de curso
4 artigo(s)
E 33002 Carrinho para elemento móvel
Carrinho para elemento móvel
4 artigo(s)
E 33003 Bloco de encosto com alojamento p/ guia inclinada
Bloco de encosto com alojamento p/ guia inclinada
8 artigo(s)
E 33004 Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
2 artigo(s)
E 3310 Conjunto de elemento móvel TT
Conjunto de elemento móvel TT
4 artigo(s)
E 33101 Elemento móvel TT
Elemento móvel TT
4 artigo(s)
E 33102 Carrinho para elemento móvel TT
Carrinho para elemento móvel TT
3 artigo(s)
E 33103 Bloco de encosto para elemento móvel TT
Bloco de encosto para elemento móvel TT
3 artigo(s)
E 3330 Conjunto de elemento móvel estreito
Conjunto de elemento móvel estreito
5 artigo(s)
E 33301 Elemento móvel para maquinar
Elemento móvel para maquinar
5 artigo(s)
E 33304 Carrinho para elemento móvel
Carrinho para elemento móvel
5 artigo(s)
E 33305 Bloco de encosto
Bloco de encosto
5 artigo(s)
E 33306 Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
5 artigo(s)
E 3335 Conjunto de elemento móvel compacto, negativo interno
Novo produto Conjunto de elemento móvel compacto, negativo interno
3 artigo(s)
E 33351 Elemento móvel, negativo interno
Novo produto Elemento móvel, negativo interno
3 artigo(s)
E 3360 Conjunto de elemento móvel compacto
Conjunto de elemento móvel compacto
3 artigo(s)
E 33601 Elemento móvel para maquinar
Elemento móvel para maquinar
3 artigo(s)
E 33604 Carrinho para elemento móvel
Carrinho para elemento móvel
3 artigo(s)
E 33605 Bloco de encosto
Bloco de encosto
3 artigo(s)
E 33606 Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
Chapa de ajuste para bloco de encosto E 33003
3 artigo(s)
E 3380 Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
Conjunto de elemento móvel compacto com refrigeração
6 artigo(s)
E 33801 Elemento móvel com refrigeração
Elemento móvel com refrigeração
3 artigo(s)
E 33802 Bloco de encosto
Bloco de encosto
2 artigo(s)
E 33803 Barra de deslize
Barra de deslize
3 artigo(s)
50 de 112 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.