Elementy suwakowe

Od sprawdzonych rozwiązań w zakresie rozformowywania podcięć po odpowiednie akcesoria, takie jak zatrzaski rolkowe i słupy skośne – jako dostawca kompleksowy zapewniamy szeroki asortyment produktów z jednej ręki.

Zalety w skrócie

Skonfigurowane na gotowo zespoły suwaków dostępne bezpośrednio z magazynu

Idealnie dostosowane, szybko dostępne i gotowe do montażu bez większego nakładu pracy – zapewniają krótszy czas realizacji zamówień i cyklu produkcyjnego w branży narzędziowej.

Szeroki wybór suwaków

Od najmniejszych zespołów suwakowych dostępnych na rynku po wersje z regulacją temperatury – szeroki wybór systemów suwakowych pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji.

Powłoka DLC dla optymalnego ruchu ślizgowego

Powierzchnie ślizgowe suwaków pokryte powłoką DLC minimalizują tarcie i zużycie, zapewniając płynną pracę, wysokie bezpieczeństwo procesu oraz długą żywotność komponentów.

Dostępność danych CAD wraz z przestrzeniami montażowymi

Modele CAD wraz z przestrzeniami montażowymi są dostępne do natychmiastowego wykorzystania, co pozwala na przyspieszenie procesu konstruowania, ograniczenie liczby pytań i bezpieczną integrację z projektem.

Rekomendowane systemy suwakowe do budowy form

cms.image_map.image-alt
Zespół suwaka, kompaktowy E 3360

Suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną można zamontować bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy. Powierzchnia ślizgowa jest pokryta powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 23 x 12 mm do 40 x 31 mm

Produkt
Zespół suwaka E 3300

Jedyny w swoim rodzaju suwak ze zintegrowaną podkładką regulacyjną i powłoką DLC, jest wyposażony w klasyczny słup skośny i klin zamykający. Wersje odwrócone na zasadzie odbicia lustrzanego, zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Dodatkowo, cała jednostka może być montowana z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 10 x 10 mm do 12 x 12 mm

Produkt
Zespół suwaka TT E 3310

Najmniejszy suwak na rynku, charakteryzujący się wysokim przenoszeniem obciążeń dzięki przyleganiu powierzchni w prowadnicy T. Suwak z powłoką DLC, prowadnica oraz klin zamykający mogą być montowane bezpośrednio z poziomu płaszczyzny podziału formy.

Powierzchnia suwaka: 8 x 6 mm do 18 x 14 mm

Produkt
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski E 3330

Ta wysoce precyzyjna i gotowa do instalacji kompaktowa jednostka suwakowa, dzięki bardzo smukłej konstrukcji, nadaje się do zastosowania w najmniejszych przestrzeniach montażowych. Posiada również zintegrowaną podkładkę regulacyjną oraz powłokę DLC.

Powierzchnia suwaka: 16 x 10 mm do 28 x 22 mm

Produkt
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony E 3380

Precyzyjny, kompaktowy suwak z powłoką DLC umożliwia skok do 40 mm. Dzięki zintegrowanemu chłodzeniu gwarantuje najlepszą jakość formowanych elementów i najkrótsze czasy cyklu. Może być montowany z poziomu płaszczyzny podziału formy i charakteryzuje się wysokim przenoszeniem siły, dzięki styczności powierzchni między suwakiem a klinem zamykającym.

Powierzchnia suwaka: 18 x 18 mm do 30 x 30 mm

Produkt
Zespół suwaka E 3130

Konstrukcja tego precyzyjnie dopasowanego zespołu suwaka umożliwia prostą instalację z poziomu płaszczyzny podziału formy. Suwak można wyposażyć w system chłodzenia, a blokadę suwaka zintegrować bezpośrednio z prowadnicą pokrytą powłoką DLC.

Powierzchnia suwaka: 20 x 40 mm do 100 x 120 mm

Produkt

Nasze rozwiązania w skrócie

Dzięki zastosowaniu standardowych i oryginalnych produktów firmy Meusburger zyskują Państwo możliwość wydajnej i ekonomicznej realizacji swoich projektów.

Elementy suwakowe duże

Gotowe, idealnie dopasowane zespoły suwakowe stanowią niezawodne i łatwe w montażu rozwiązanie. Dzięki idealnie dopasowanym komponentom zapewniona jest wysoka niezawodność procesu oraz długi okres eksploatacji.

Powłoka DLC zapewnia optymalne wzajemne oddziaływanie elementów pracujących parami oraz ogranicza tarcie, a tym samym zużycie do minimum.

Począwszy od grubości 40 mm (s ≥ 40) możliwe jest wyposażenie zespołu suwakowego w zintegrowany system chłodzenia. Umożliwia to ukierunkowane chłodzenie i przyczynia się do dalszej poprawy stabilności procesu.

Suwaki w budowie form

Który rodzaj suwaka nadaje się do danego zastosowania? W produkcji form kluczowe znaczenie ma wybór właściwego rozwiązania – dlatego przedstawiamy bezpośrednie porównanie różnych wariantów suwaków i ich funkcji. Opis zalet naszych suwaków można znaleźć w naszym wpisie na blogu.

Przegląd produktów

Pełna oferta suwaków:

112 znalezionych produktów
112 znalezionych produktów
E 3130 Zespół suwaka
Zespół suwaka
55 Art.
E 31300 Prowadzenie suwaka
Prowadzenie suwaka
70 Art.
E 3132 Kątownik do prowadnic suwaka
Kątownik do prowadnic suwaka
68 Art.
E 3136 Listwa trzymająca
Listwa trzymająca
42 Art.
E 3017 Suwak, prowadzenie dolne
Suwak, prowadzenie dolne
55 Art.
E 1030 Słup skośny z kołnierzem oporowym cylindrycznym
Słup skośny z kołnierzem oporowym cylindrycznym
151 Art.
E 1032 Słup skośny z kołnierzem oporowym stożkowym
Słup skośny z kołnierzem oporowym stożkowym
125 Art.
E 1034 Słup skośny bez kołnierza oporowego
Słup skośny bez kołnierza oporowego
122 Art.
E 3060 Oprawa słupów skośnych
Oprawa słupów skośnych
19 Art.
E 3064 Prowadzenie słupa skośnego
Prowadzenie słupa skośnego
8 Art.
E 3024 Klin zamykający z płytką dociskową
Klin zamykający z płytką dociskową
59 Art.
E 3030 Płytka dociskowa do klina zamykającego
Płytka dociskowa do klina zamykającego
65 Art.
E 3011 Suwak do zabudowy modułowej, listwy prowadzące wpuszczone
Suwak do zabudowy modułowej, listwy prowadzące wpuszczone
39 Art.
E 30110 Prowadzenie suwaka, listwy prowadzące wpuszczone
Prowadzenie suwaka, listwy prowadzące wpuszczone
73 Art.
E 3012 Suwak do zabudowy modułowej
Suwak do zabudowy modułowej
37 Art.
E 30120 Prowadzenie suwaka
Prowadzenie suwaka
37 Art.
E 3013 Suwak do wkładki formującej
Suwak do wkładki formującej
15 Art.
E 3014 Wkładka formująca do suwaka
Wkładka formująca do suwaka
15 Art.
E 3016 Suwak
Suwak
48 Art.
E 3026 Klin zamykający z prowadzeniem dla trzpieni skośnych
Klin zamykający z prowadzeniem dla trzpieni skośnych
15 Art.
E 3027 Klin dociskowy z prowadzeniem dla trzpienia skośnego, płytka dociskowa z gwintem
Klin dociskowy z prowadzeniem dla trzpienia skośnego, płytka dociskowa z gwintem
11 Art.
E 3031 Płytka do klina dociskowego z gwintem
Płytka do klina dociskowego z gwintem
11 Art.
E 3117 Listwa prowadząca, jednostronna z otworami pod śruby
Listwa prowadząca, jednostronna z otworami pod śruby
67 Art.
E 3160 Płytka ślizgowa z zatrzaskiem
Płytka ślizgowa z zatrzaskiem
22 Art.
E 3162 Płytka ślizgowa odsadzona z zatrzaskiem kulkowym
Płytka ślizgowa odsadzona z zatrzaskiem kulkowym
49 Art.
E 3300 Zespól suwaka
Zespól suwaka
16 Art.
E 33001 Suwak z zatrzaskiem kulkowym
Suwak z zatrzaskiem kulkowym
4 Art.
E 33002 Prowadzenie suwaka
Prowadzenie suwaka
4 Art.
E 33003 Klin zamykający z prowadzeniem dla trzpieni skośnych
Klin zamykający z prowadzeniem dla trzpieni skośnych
8 Art.
E 33004 Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
2 Art.
E 3310 Zespół suwaka TT
Zespół suwaka TT
4 Art.
E 33101 Suwak TT
Suwak TT
4 Art.
E 33102 Prowadzenie suwaka TT
Prowadzenie suwaka TT
3 Art.
E 33103 Klin zamykający TT
Klin zamykający TT
3 Art.
E 3330 Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
Zespół suwaka, kompaktowy, wąski
5 Art.
E 33301 Suwak
Suwak
5 Art.
E 33304 Prowadzenie suwaka
Prowadzenie suwaka
5 Art.
E 33305 Klin zamykający
Klin zamykający
5 Art.
E 33306 Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
5 Art.
E 3335 Kompaktowy zespół suwakowy do wewnętrznych podcięć
Nowy produkt Kompaktowy zespół suwakowy do wewnętrznych podcięć
3 Art.
E 33351 Suwak do wewnętrznych podcięć
Nowy produkt Suwak do wewnętrznych podcięć
3 Art.
E 3360 Zespół suwaka, kompaktowy
Zespół suwaka, kompaktowy
3 Art.
E 33601 Suwak
Suwak
3 Art.
E 33604 Prowadzenie suwaka
Prowadzenie suwaka
3 Art.
E 33605 Klin zamykający
Klin zamykający
3 Art.
E 33606 Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
Podkładka regulacyjna do klina zamykającego
3 Art.
E 3380 Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
Zespół suwaka, kompaktowy, chłodzony
6 Art.
E 33801 Suwak chłodzony
Suwak chłodzony
3 Art.
E 33802 Klin zamykający
Klin zamykający
2 Art.
E 33803 Listwa prowadząca
Listwa prowadząca
3 Art.
Wyświetlono 50 z 112 .

Interesujące zagadnienia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.