Kulissesystemer

Fra gennemprøvede løsninger til underskæringer til passende tilbehør som skydelåse og skråbolte – vores omfattende produktsortiment tilbyder alt fra én enkelt kilde.

Overblik over fordele

Færdigkonfigurerede kulisseenheder på lager

Perfekt tilpasset, hurtigt tilgængeligt og klar til montering uden større konstruktionsindsats – for kortere indkøbs- og gennemløbstider inden for fremstilling af stanseværktøjer.

Stort udvalg af kulisser

Fra markedets mindste kulisseenhed til modeller med temperaturregulering: Det store udvalg af kulissesystemer gør det muligt at finde den rette løsning til ethvert behov.

DLC-belægning sikrer optimal glideparring

DLC-glideparringen minimerer friktion og slitage – hvilket sikrer en jævn drift, høj processikkerhed og en lang levetid for kulisseenhederne.

CAD-data med monteringsrum tilgængelige

CAD-modeller, inklusive monteringsrum, er klar til brug med det samme – hvilket sikrer hurtig konstruktion, færre spørgsmål og en sikker integration i dit værktøjslayout.

Vores højdepunkter inden for kulissesystemer til din formkonstruktion

cms.image_map.image-alt
Kompakt kulisse enhed E 3360

Kulisseenheden med integreret afstandsplade kan monteres fra skillefladen. Glidefladen leveres med DLC-belægning.



Kulisseflade: 23 x 12 mm til 40 x 31 mm

Til produktet
Kulisse enhed komplet E 3300

Denne unikke kulisseenhed med integreret afstandsplade og DLC-belægning er udstyret med en klassisk skråbolt og en nakkelås. De spejlvendte varianter sikrer optimal udnyttelse af pladsen. Desuden kan hele enheden monteres fra adskillelsesplanet.



Kulisseflade: 10 x 10 mm til 12 x 12 mm

Til produktet
TT-Kulisse enhed komplet E 3310

Den mindste kulisseenhed på markedet har en høj kraftoverførsel takket være fladekontakten i T-føringen. Den DLC-belagte kulisse samt føringen og nakkelåsen kan monteres direkte fra skillefladen.



Kulisseflade: 8 x 6 mm til 18 x 14 mm

Til produktet
Kompakt smal kulisse enhed E 3330

Denne yderst præcise og monteringsklare kompakte skyderenhed er takket være sit meget slanke design velegnet til selv de mindste monteringsrum. Den har desuden en integreret afstandsplade samt en DLC-belægning.



Kulisseflade: 16 x 10 mm til 28 x 22 mm

Til produktet
Kompakt kulisse enhed afkølet E 3380

Den højpræcise, DLC-belagte kompakte kulisseenhed muliggør kulissebevægelse på op til 40 mm. Takket være den integrerede køling sikres den bedste sprøjtestøbningskvalitet og de korteste cyklustider. Den kan monteres fra adskillelsesfladen og udmærker sig ved en høj kraftoverførsel takket være den fladekontakt, der opstår mellem kulisseenheden og nakkelåsen.



Kulisseflade: 18 x 18 mm til 30 x 30 mm

Til produktet
Kulisse enhed komplet E 3130

Denne præcist tilpassede enhed gør det muligt at montere den nemt fra adskillelsesplanet. Kulissen kan udstyres med temperaturregulering, og kulissesikringen kan integreres direkte i den DLC-belagte føring.



Kulisseflade: 20 x 40 mm til 100 x 120 mm

Til produktet

Oversigt over vores løsninger

Ved at anvende standardiserede og eksklusive Meusburger-produkter får du fordel af en effektiv og økonomisk gennemførelse af dine projekter.

Kulisse enhed komplet stor

Den færdigkonfigurerede kulisseenhed udgør en pålidelig og monteringsvenlig løsning. De perfekt afstemte komponenter sikrer en høj processikkerhed samt en lang levetid.

DLC-belægningen sikrer en optimal glideparring og reducerer friktionen og dermed slitage til et minimum.

Fra en tykkelse på 40 mm (s ≥ 40) er det muligt at udstyre kulisseenheden med integreret køling. Dette muliggør en målrettet afkøling og bidrager til en yderligere forbedring af processtabiliteten.

Kulisseenheder til formopbygning

Hvilken kulisseenhed passer til hvilken anvendelse? I formopbygningen er det afgørende at finde den rigtige løsning – derfor sammenligner vi de forskellige skydervarianter og deres funktioner side om side. Du kan læse mere om fordelene ved vores skydeelementer i vores blogindlæg.

Produktoversigt

Se alle vores kulisser:

113 Produkt(er) fundet
113 Produkt(er) fundet
E 3130 Kulisse enhed komplet
Kulisse enhed komplet
49 Vare
E 31300 Sidestyr enhed incl. holdeskinne
Sidestyr enhed incl. holdeskinne
68 Vare
E 3132 Vinkelsidestyr for kulisse
Vinkelsidestyr for kulisse
68 Vare
E 3136 Holde skinne
Holde skinne
42 Vare
E 3017 Kulisse
Kulisse
49 Vare
E 1030 Skrå bolt med cylindrisk bund
Skrå bolt med cylindrisk bund
149 Vare
E 1032 Skrå bolt med konisk krave
Skrå bolt med konisk krave
125 Vare
E 1034 Skrå bolt uden krave
Skrå bolt uden krave
122 Vare
E 3060 Holder for skrå bolt
Holder for skrå bolt
19 Vare
E 3064 Styr til skrå bolt
Styr til skrå bolt
8 Vare
E 3024 Nakkelås med trykplade
Nakkelås med trykplade
59 Vare
E 3030 Trykplade til lukkekile
Trykplade til lukkekile
65 Vare
E 3011 Kulissesæt, føingslister indlagt
Kulissesæt, føingslister indlagt
36 Vare
E 30110 Kulisseføringssæt, føingslister indlagt
Kulisseføringssæt, føingslister indlagt
68 Vare
E 3012 Kulissesæt
Kulissesæt
37 Vare
E 30120 Kulisseføringssæt
Kulisseføringssæt
37 Vare
E 3013 Kulisse til kerneindsats
Kulisse til kerneindsats
15 Vare
E 3014 Kerneindsats til kulisse
Kerneindsats til kulisse
15 Vare
E 3016 Kulisse
Kulisse
48 Vare
E 3026 Lukkekile med optager til skrå bolt
Lukkekile med optager til skrå bolt
15 Vare
E 3027 Lukkekile med optager til skrå bolt, trykplade med gevind
Lukkekile med optager til skrå bolt, trykplade med gevind
11 Vare
E 3031 Trykplade til lukkelile med gevind
Trykplade til lukkelile med gevind
11 Vare
E 3117 Føringsliste, enkeltsidet, med skrueboringer
Føringsliste, enkeltsidet, med skrueboringer
67 Vare
E 3160 Glideplade med trykstykke
Glideplade med trykstykke
22 Vare
E 3162 Afsat glideplade med trykstykke
Afsat glideplade med trykstykke
45 Vare
E 3300 Kulisse enhed komplet
Kulisse enhed komplet
16 Vare
E 33001 Kulisse med kuglelås
Kulisse med kuglelås
4 Vare
E 33002 Sidestyr enhed incl. holdeskinne
Sidestyr enhed incl. holdeskinne
4 Vare
E 33003 Lukkekile med optager til skrå bolt
Lukkekile med optager til skrå bolt
8 Vare
E 33004 Justeringsbrik for nakkelås
Justeringsbrik for nakkelås
2 Vare
E 3310 TT-Kulisse enhed komplet
TT-Kulisse enhed komplet
4 Vare
E 33101 TT-Kulisse
TT-Kulisse
4 Vare
E 33102 TT-Sidestyr enhed
TT-Sidestyr enhed
3 Vare
E 33103 TT-Nakkelås
TT-Nakkelås
3 Vare
E 3330 Kompakt smal kulisse enhed
Kompakt smal kulisse enhed
5 Vare
E 33301 Kulisse
Kulisse
5 Vare
E 33304 Sidestyr enhed incl. holdeskinne
Sidestyr enhed incl. holdeskinne
5 Vare
E 33305 Nakkelås
Nakkelås
5 Vare
E 33306 Justeringsbrik for nakkelås
Justeringsbrik for nakkelås
5 Vare
E 3335 Kompakt kulisseenhed, indvendig underskæring
Nyt produkt Kompakt kulisseenhed, indvendig underskæring
3 Vare
E 33351 Kulisse, indvendig underskæring
Nyt produkt Kulisse, indvendig underskæring
3 Vare
E 3360 Kompakt kulisse enhed
Kompakt kulisse enhed
3 Vare
E 33601 Kulisse
Kulisse
3 Vare
E 33604 Sidestyr enhed incl. holdeskinne
Sidestyr enhed incl. holdeskinne
3 Vare
E 33605 Nakkelås
Nakkelås
3 Vare
E 33606 Justeringsbrik for nakkelås
Justeringsbrik for nakkelås
3 Vare
E 3380 Kompakt kulisse enhed afkølet
Kompakt kulisse enhed afkølet
6 Vare
E 33801 Kulisse afkølet
Kulisse afkølet
3 Vare
E 33802 Nakkelås
Nakkelås
2 Vare
E 33803 Føringsliste
Føringsliste
3 Vare
50 af 113 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.