Csúszka rendszerek

A bevált alámetszés-megoldásoktól a megfelelő tartozékokig, mint például a csúszkareteszek és a szögletes csavarok – átfogó termékkínálatunkban mindent megtalál egy kézből.

Előnyei összefoglalva

Teljesen konfigurált csúszkák raktárról

Tökéletesen összehangolt, gyorsan elérhető és szerelésre kész, jelentős tervezési erőfeszítés nélkül – a rövidebb beszerzési és átfutási időkért a szerszámgyártásban.

Csúszkák széles választékban

A piacon kapható legkisebb tolókaegység egységtől a temperált kivitelekig: A csúszka rendszerek széles választéka lehetővé teszi a megfelelő megoldást minden igényre.

DLC-bevonat az optimális siklási párosításért

A DLC siklási párosítás minimalizálja a súrlódást és a kopást – a sima futás, a magas folyamatbiztonság és a csúszkaegyégek hosszú élettartama érdekében.

CAD-adatok beépítési hellyel elérhetők

A beépítési helyekkel ellátott CAD-modellek azonnal rendelkezésre állnak – így gyorsabb a tervezés, kevesebb a visszakérdezés, és biztosított a szerszámelrendezésbe való zökkenőmentes integráció.

Csúszkarendszerünk kiemelt jellemzői a szerszámkészítéshez

cms.image_map.image-alt
Kompakt csúszkaegység E 3360

Az integrált távtartólappal ellátott csúszkaegység az osztófelületről szerelhető fel. A csúszófelület DLC bevonatú.



Csúszkafelület: 23 x 12 mm-től 40 x 31 mm-ig

Tovább a termékhez
Csúszkaegyég E 3300

Ez az egyedülálló, integrált távtartólappal és DLC bevonattal ellátott csúszkaegység klasszikus ferde csappal és záróékkel rendelkezik. A tükrözött változatok optimális helykihasználást biztosítanak. Továbbá a teljes egység összeszerelhető az osztófelületről.



Csúszkafelület: 10 x 10 mm-től 12 x 12 mm-ig

Tovább a termékhez
TT csúszkaegyég E 3310

A piacon kapható legkisebb csúszkaegyég nagy erőátvitellel rendelkezik a T-vezetőelemben lévő felületi érintkezésnek köszönhetően. A DLC bevonatú csúszka, vezetőelem és záróék közvetlenül az osztófelületről szerelhető fel.



Csúszkafelület: 8 x 6 mm-től 18 x 14 mm-ig

Tovább a termékhez
Kompakt csúszkaegység, keskeny E 3330

Ez a nagy pontosságú, beépítésre kész, kompakt csúszkaegység a rendkívül karcsú kialakításának köszönhetően a legkisebb beépítési helyekre is alkalmas. Integrált távtartólappal és DLC bevonattal is rendelkezik.



Csúszkafelület: 16 x 10 mm-től 28 x 22 mm-ig

Tovább a termékhez
Kompakt csúszkaegység, hűtött E 3380

A nagy pontosságú, DLC bevonatú kompakt csúszkaegység akár 40 mm-es tolóutat is lehetővé tesz. Az integrált hűtésnek köszönhetően garantálja a fröccsöntött alkatrész legjobb minőségét és a legrövidebb ciklusidőket. Az osztófelületről szerelhető, és a csúszka és a záróék felületi érintkezésének köszönhetően kiváló erőátvitellel rendelkezik.



Csúszkafelület: 18 x 18 mm-től 30 x 30 mm-ig

Tovább a termékhez
Csúszkaegyég E 3130

Ez a precízen illeszkedő szerelvénycsoport lehetővé teszi a könnyű telepítést az osztófelületről. A csúszka temperálással is felszerelhető, a tolóbiztosíték pedig közvetlenül a DLC bevonatú vezetőelembe integrálható.



Csúszkafelület: 20 x 40 mm-től 100 x 120 mm-ig

Tovább a termékhez

Megoldásaink áttekintése

A szabványosított és exkluzív Meusburger termékek használatával Ön hatékony és gazdaságos projektek megvalósítását élvezheti.

Csúszkaegység – nagy

Az egymáshoz hangolt csúszkaegyég megbízható és könnyen telepíthető megoldást kínál. A tökéletesen összehangolt alkatrészek magas folyamatbiztonságot és hosszú élettartamot biztosítanak.

A DLC-bevonat optimális siklási párosítást biztosít, és minimálisra csökkenti a súrlódást, ezáltal a kopást.

40 mm vastagságtól (s ≥ 40) a csúszkaegyég integrált hűtéssel is felszerelhető. Ez lehetővé teszi a célzott hűtést, és hozzájárul a folyamat stabilitásának további javításához.

Csúszkaegyégek a szerszámkészítéshez

Melyik csúszkaegység alkalmas melyik alkalmazáshoz? A szerszámkészítésben a megfelelő megoldás kulcsfontosságú – ezért hasonlítjuk össze közvetlenül a különböző csúszkaváltozatokat és azok funkcióit. Csúszkaelemeink további előnyeiről blogbejegyzésünkben olvashat.

Termék áttekintés

Fedezze fel összes csúszkánkat:

112 Talált termék(ek)
112 Talált termék(ek)
E 3130 csúszkaegyég
csúszkaegyég
55 Árucikk
E 31300 csúszkavezetés
csúszkavezetés
70 Árucikk
E 3132 Vállas vezető csúszkavezetőhöz
Vállas vezető csúszkavezetőhöz
68 Árucikk
E 3136 tartóléc
tartóléc
42 Árucikk
E 3017 csúszka, alsó vezetéssel
csúszka, alsó vezetéssel
55 Árucikk
E 1030 hengeres peremü ferde oszlop
hengeres peremü ferde oszlop
151 Árucikk
E 1032 peremes ferde oszlop
peremes ferde oszlop
125 Árucikk
E 1034 ferde oszlop perem nélkül
ferde oszlop perem nélkül
122 Árucikk
E 3060 ferde oszlop tartó
ferde oszlop tartó
19 Árucikk
E 3064 Ferde oszlop vezetés
Ferde oszlop vezetés
8 Árucikk
E 3024 záróék nyomólappal
záróék nyomólappal
59 Árucikk
E 3030 nyomólap a záróékhez
nyomólap a záróékhez
65 Árucikk
E 3011 Csúszkarendszer besüllyesztett vezetőléccel
Csúszkarendszer besüllyesztett vezetőléccel
39 Árucikk
E 30110 Csúszkaház besüllyeszett vezetőléccel
Csúszkaház besüllyeszett vezetőléccel
73 Árucikk
E 3012 tolóka készlet
tolóka készlet
37 Árucikk
E 30120 csúszkaház
csúszkaház
37 Árucikk
E 3013 tolóka magbetéthez
tolóka magbetéthez
15 Árucikk
E 3014 betétmag a tolókához
betétmag a tolókához
15 Árucikk
E 3016 csúszka
csúszka
48 Árucikk
E 3026 záróék ferde oszlop tartóval
záróék ferde oszlop tartóval
15 Árucikk
E 3027 záróék ferdeoszlop vezetéssel, menetes nyomólappal
záróék ferdeoszlop vezetéssel, menetes nyomólappal
11 Árucikk
E 3031 menetes nyomólap záróékhez
menetes nyomólap záróékhez
11 Árucikk
E 3117 Vezetőléc, egyoldalú, csavarfuratokkal
Vezetőléc, egyoldalú, csavarfuratokkal
67 Árucikk
E 3160 Vezetőlap ütközővel
Vezetőlap ütközővel
22 Árucikk
E 3162 csúszkalap beépített ütközövel
csúszkalap beépített ütközövel
49 Árucikk
E 3300 Csúszkaegyég
Csúszkaegyég
16 Árucikk
E 33001 Csúszka rugós ütközővel
Csúszka rugós ütközővel
4 Árucikk
E 33002 csúszkavezetés
csúszkavezetés
4 Árucikk
E 33003 záróék ferde oszlop tartóval
záróék ferde oszlop tartóval
8 Árucikk
E 33004 Alátét záróékhez
Alátét záróékhez
2 Árucikk
E 3310 TT csúszkaegyég
TT csúszkaegyég
4 Árucikk
E 33101 TT csúszka
TT csúszka
4 Árucikk
E 33102 TT csúszkavezetés
TT csúszkavezetés
3 Árucikk
E 33103 TT záróék
TT záróék
3 Árucikk
E 3330 Kompakt csúszkaegység, keskeny
Kompakt csúszkaegység, keskeny
5 Árucikk
E 33301 csúszka
csúszka
5 Árucikk
E 33304 csúszkavezetés
csúszkavezetés
5 Árucikk
E 33305 Záróék
Záróék
5 Árucikk
E 33306 Alátét záróékhez
Alátét záróékhez
5 Árucikk
E 3335 Kompakt csúszkaegység, belső alámetszés
Új termék Kompakt csúszkaegység, belső alámetszés
3 Árucikk
E 33351 Csúszka, belső alámetszés
Új termék Csúszka, belső alámetszés
3 Árucikk
E 3360 Kompakt csúszkaegység
Kompakt csúszkaegység
3 Árucikk
E 33601 csúszka
csúszka
3 Árucikk
E 33604 csúszkavezetés
csúszkavezetés
3 Árucikk
E 33605 Záróék
Záróék
3 Árucikk
E 33606 Alátét záróékhez
Alátét záróékhez
3 Árucikk
E 3380 Kompakt csúszkaegység, hűtött
Kompakt csúszkaegység, hűtött
6 Árucikk
E 33801 Csúszka, hűtött
Csúszka, hűtött
3 Árucikk
E 33802 Záróék
Záróék
2 Árucikk
E 33803 Vezetőléc
Vezetőléc
3 Árucikk
50 közül 112 jelenik meg.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.