Unità a carrello per la costruzione stampi

Piccoli, grandi, con una sezione stretta, temprati, da montare dalla parte anteriore o posteriore: scopri la varietà della nostra gamma di carrelli. Lavorarci è semplice e diretto, poiché i nostri carrelli sono immediatamente disponibili a magazzino e già pronti per l’assemblaggio. Inoltre, è possibile accedere direttamente ai dati CAD, compresi gli spazi di montaggio e tutte le unità a carrello sono dotate di un accoppiamento scorrevole con rivestimento DLC.



Quando va usato un determinato tipo di carrello, come si progetta la corsa del carrello e qual è il materiale più adatto? Scopri ulteriori dettagli su questo tema.

Verschiedene Schieber auf einer Werkbank – E 3000, E 3310, E 3330, E 3360, E 3380.
Unità a carrello compatta E 3360

L’unità a carrello con piastrina di adattamento integrata può essere montata dal piano di apertura. La superficie di scorrimento presenta rivestimento DLC.



Sezione del carrello: 23 x 12 mm sino a 40 x 31 mm

Al prodotto
Unità a carrello piccola E 3300

Questa esclusiva unità a carrello con piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC è dotata di una classica colonna inclinata e tassello di chiusura. Le versioni speculari garantiscono un utilizzo ottimale dello spazio. Inoltre, l’intera unità può essere montata dal piano di apertura.



Sezione del carrello: 10 x 10 mm sino a 12 x 12 mm

Al prodotto
Unità a carrello TT E 3310

L’unità a carrello più piccola sul mercato ha un’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto di superficie negli elementi di guida a T. Il carrello, gli elementi di guida e il Il tassello di chiusura con rivestimento DLC possono essere montati direttamente dal piano di apertura.



Sezione del carrello: 8 x 6 mm sino a 18 x 14 mm

Al prodotto
Unità a carrello compatta, stretta E 3330

Questa unità a carrello compatta ad alta precisione e pronta per il montaggio è adatta agli spazi di montaggio più ridotti, grazie alla sua forma molto sottile. Dispone inoltre di una piastrina di adattamento integrata e rivestimento DLC.



Sezione del carrello: 16 x 10 mm sino a 28 x 22 mm

Al prodotto
Unità a carrello compatta, raffreddata E 3380

L’unità a carrello compatta ad alta precisione con rivestimento DLC consente una corsa del carrello sino a 40 mm. Grazie al raffreddamento integrato, garantisce la migliore qualità dei pezzi stampati e i più ridotti tempi di ciclo. Può essere montata dal piano di apertura e si distingue per l’elevata trasmissione della forza, grazie al contatto tra le superfici tra il carrello e il tassello di chiusura.



Sezione del carrello: 18 x 18 mm sino a 30 x 30 mm

Al prodotto
Unità a carrello grande E 3130

Questo gruppo, perfettamente adatto, consente un semplice montaggio del piano di apertura. Il carrello può essere dotato di termoregolazione e la tenuta per carrello può essere integrata direttamente negli elementi di guida con rivestimento DLC.



Sezione del carrello: 20 x 40 mm sino a 100 x 120 mm

Al prodotto

Vantaggi dei nostri carrelli standardizzati

  • Riduzione dei costi e risparmio di tempo nella progettazione e nella produzione
  • Immediata disponibilità, soprattutto per i ricambi e le parti soggette ad usura
  • Componenti perfettamente adattabili fra loro
  • Dati CAD, compresi gli spazi di montaggio, immediatamente disponibili

Ecco come calcolare correttamente la corsa del carrello

  1. Definisci la corsa minima necessaria per il carrello in base alla geometria del pezzo
  2. Scegli la lunghezza della colonna inclinata in base al sottosquadro (1).
  3. Imposta la corsa del carrello regolando la posizione del del dispositivo di arresto del carrello.

La misura X dipende dal tipo di arresto del carrello, dalla lunghezza e dalle tolleranze di posizione della colonna inclinata.

Carrelli in acciaio altolegato per lavorazioni a caldo

Il nostro materiale più diffuso per i carrelli, il 1.2343 ESU, unisce le migliori caratteristiche per il tuo progetto.

Questo materiale convince per:

  • elevata resistenza all’usura
  • elevata resistenza termica
  • buona tenacità
  • elevata resistenza alla pressione
  • Finitura di alta qualità in fase di lucidatura

Sformo facile di sottosquadri interni

Con la nostra unità a carrello compatta per sottosquadri interni E 3335 avrai maggiore libertà di progettazione grazie all’indipendenza dal tavolino di estrazioni, con un rischio minimo di danneggiare i componenti durante l’espulsione. Grazie al rivestimento DLC, l’usura viene ridotta al minimo e si garantiscono ottime proprietà di scorrimento.

La più piccola, pronta per il montaggio

L’unità a carrello E 3310 si distingue per la facilità di montaggio e smontaggio di tutte le parti dal piano di apertura.

Garantisce la massima trasmissione della forza grazie al contatto di superficie nella guida a T del carrello e del tassello di chiusura e, grazie alle sue dimensioni, è adatta anche alle applicazioni più piccole.

L’elevata resistenza all’usura e le proprietà antiattrito del rivestimento DLC garantiscono un funzionamento affidabile nel lungo periodo.

Perfettamente condizionato

Con la nostra esclusiva unità a carrello compatta e raffreddata E 3380, la qualità dei tuoi pezzi stampati migliora e si ottiene una durata di ciclo più breve. Approfitta della facilità di montaggio e smontaggio dal piano di apertura, nonché della massima trasmissione della forza grazie al contatto contatto di superficie tra il carrello e il tassello di chiusura.

cms.image_map.image-alt
Tassello di chiusura

Tassello di chiusura robusto con una lunghezza della corsa sino a 40 mm

Raccordi di raffreddamento

Foro pre-realizzato

Termoregolazione

Termoregolazione integrata, profondità del foro di raffreddamento adattabile in base al progetto

Corsa del carrello

Corsa del carrello regolabile

Geometrie

Le geometrie semplici consentono la massima flessibilità durante il montaggio

Rivestimento DLC

Carrello temprato e con rivestimento DLC

Una panoramica per te

Quando si ha un’ampia possibilità di scelta, a volte si può entrare in confusione. Per questo motivo, abbiamo creato per te una panoramica dei nostri carrelli. Qui trovi tutte le informazioni necessarie, come le dimensioni della superficie del carrello, il rivestimento della superficie di scorrimento e la corsa massima.

E 3310 Unità a carrello TT
Unità a carrello TT
E 3330 Unità a carrello compatta, stretta
Unità a carrello compatta, stretta
E 3360 Unità a carrello compatta
Unità a carrello compatta
E 3380 Unità a carrello compatta, raffreddata
Unità a carrello compatta, raffreddata

Potrebbe interessarti anche
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.