Articolo 3

ADP
F [N]
s
E 30511
E 3051/low
60
3.4
E 30511/low
E 3051/med
100
3.6
E 30511/med
E 3051/high
140
3.8
E 30511/high

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.