Articolo 3

ADP
Tipo
Contenuto del set
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Saldatrice M-Line GEVS 1000
  • Microscopio per saldatura GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Saldatrice M-Line GEVS 1000
  • Microscopio per saldatura GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Saldatrice M-Line GEVS 1000
  • Casco protettivo per saldatura GEVS 3500/ 1/ B

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Saldatrice portatile (TIG), particolarmente adatta ai materiali della Meusburger
  • Per saldature di riparazione nella costruzione di stampi e utensili
  • Funzionamento semplice e intuitivo dei programmi preimpostati
  • Dimensioni maneggevoli, quindi adatta anche per l’uso mobile

Contenuto della confezione

  • Saldatrice per riparazione M-Line
  • Manipolo con cavo (2,5 m) e tubo di collegamento
  • Pinze di serraggio (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Terminale di contatto con spina di sicurezza e cavo (2,5 m / 6 mm²)
  • Contatto magnetico con spina di sicurezza e cavo (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elettrodi WLa 0,8 mm
  • 5 elettrodi WLa 1,0 mm
  • 5 elettrodi WLa 1,3 mm
  • Motore per la rettifica degli elettrodi
  • Pennello di pulizia in ottone (V 76530/MG/SH)
  • Guarnizione O-ring di ricambio
  • Mola abrasiva diamantata
  • Tubo per gas di protezione (5 m)
  • Cavo di alimentazione
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.