Artigos 3

ADP
Tipo
Conteúdo do conjunto
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Aparelho de soldar M-Line GEVS 1000/230
  • Microscópio de soldadura GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Aparelho de soldar M-Line GEVS 1000/230
  • Microscópio de soldadura GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Aparelho de soldar M-Line GEVS 1000/230
  • Capacete de proteção para soldadura GEVS 3500/ 1/ B

Detalhes

Descrição do produto

  • Microequipamento de soldadura móvel (WIG), especialmente adaptado aos materiais Meusburger
  • Para soldaduras de reparação no fabrico de moldes, cunhos e cortantes
  • Manuseio simples e intuitivo dos programas predefinidos
  • Dimensões práticas, pelo que também é adequado para utilização móvel

Âmbito de entrega

  • Equipamento de soldadura de reparação M-Line Welder
  • Punho com cabo (2,5 m) e mangueira de ligação
  • Pinças de fixação (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Terminal de contacto com ficha de segurança e cabo (2,5 m / 6 mm²)
  • Contacto magnético com ficha de segurança e cabo (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elétrodos WLa 0,8 mm
  • 5 elétrodos WLa 1,0 mm
  • 5 elétrodos WLa 1,3 mm
  • Motor de afiação de elétrodos
  • Pincel de limpeza em latão (V 76530/MG/SH)
  • Vedante de substituição
  • Disco abrasivo de diamante
  • Mangueira para gás de proteção (5 m)
  • Cabo de alimentação
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.