Artikel 3

ADP
Typ
Innehåll i satsen
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • M-Line svets GEVS 1000/230
  • Svetsmikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • M-Line svets GEVS 1000/230
  • Svetsmikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • M-Line svets GEVS 1000/230
  • Svetsskyddshjälm GEVS 3500/ 1/ B

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Mobil mikrosvetsmaskin (WIG), speciellt anpassad till Meusburgers materialkvaliteter
  • För reparationssvetsningar inom form- och pressverktygstillverkning
  • Enkel, intuitiv hantering av de förinställda programmen
  • Hanterliga dimensioner, därför även lämpligt för mobil användning

Leveransomfattning

  • Reparationssvetsapparat M-Line svetsare
  • Handstycke med kabel (2,5 m) och anslutningsslang
  • Spännhylsa (0,8 – 1,0/1,3 mm)
  • Kontaktklämma med säkerhetskontakt och kabel (2,5 m/6 mm²)
  • Magnetkontakt med säkerhetskontakt och kabel (2,5 m/6 mm²)
  • 5 elektroder WLa 0,8 mm
  • 5 elektroder WLa 1,0 mm
  • 5 elektroder WLa 1,3 mm
  • Elektrodslipmotor
  • Rengöringsborste mässing (V 76530/MG/SH)
  • Reserv-O-ring
  • Diamantslipskiva
  • Skyddsgasslang (5 m)
  • Nätkabel
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.