Artikel 3

ADP
Typ
Setinhalt
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Schweißmikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Schweißmikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Schweißschutzhelm GEVS 3500/ 1/ B

Details

Produktbeschreibung

  • Mobiles Mikroschweißgerät (WIG), speziell auf Meusburger Werkstoffe abgestimmt
  • Für Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau
  • Einfache, intuitive Bedienung der voreingestellten Programme
  • Handliche Maße, daher auch Eignung für den mobilen Einsatz

Lieferumfang

  • Reparaturschweißgerät M-Line Welder
  • Handstück mit Kabel (2,5 m) und Anschlussschlauch
  • Spannzangen (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktklemme mit Sicherheitsstecker und Kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetkontakt mit Sicherheitsstecker und Kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 Elektroden WLa 0,8 mm
  • 5 Elektroden WLa 1,0 mm
  • 5 Elektroden WLa 1,3 mm
  • Elektrodenschleifmotor
  • Reinigungspinsel Messing (V 76530/MG/SH)
  • Ersatz-O-Ring
  • Diamantschleifscheibe
  • Schutzgasschlauch (5 m)
  • Netzkabel
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.