Artykuły 3

ADP
Typ
Zawartość zestawu
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Urządzenie spawalnicze M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Mikroskop spawalniczy GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Urządzenie spawalnicze M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Mikroskop spawalniczy GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Urządzenie spawalnicze M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Kask ochronny do spawania GEVS 3500/ 1/ B

Szczegóły

Opis produktu

  • Mobilne urządzenie do mikrospawania (WIG), specjalnie dostosowane do materiałów Meusburgera
  • Do spawania naprawczego w branży produkcji narzędzi i form
  • Prosta, intuicyjna obsługa wstępnie ustawionych programów
  • Poręczne wymiary, dzięki czemu nadaje się również do użytku mobilnego

Zakres dostawy

  • Urządzenie spawalnicze M-Line Welder
  • Uchwyt z kablem (2,5 m) i wężem przyłączeniowym
  • Tulejki zaciskowe (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Zacisk stykowy z wtyczką bezpieczeństwa i kablem (2,5 m / 6 mm²)
  • Styk magnetyczny z wtyczką bezpieczeństwa i kablem (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrod WLa 0,8 mm
  • 5 elektrod WLa 1,0 mm
  • 5 elektrod WLa 1,3 mm
  • Silnik do szlifowania elektrod
  • Pędzel do czyszczenia, mosiężny (V 76530/MG/SH)
  • Zapasowa uszczelka typu O-ring
  • Diamentowa tarcza szlifierska
  • Wąż do gazu osłonowego (5 m)
  • Kabel sieciowy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.