Articolo 2

ADP
Lavorazione
Ingrandimento
Diametro del campo visivo
Distanza di lavoro
Illuminazione
Peso [kg]
GEVS 3000/ 1/G/M
Base magnetica
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1
GEVS 3000/ 1/G/S
Base
10x
20 mm
140
LED 4 W / 800 mA
5.1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Facile da usare, grazie alla manopola di fissaggio
  • Ruotabile e orientabile in tutte le direzioni
  • Utilizzo possibile solo in combinazione con la saldatrice M-Line GEVS 1000
  • Con protezione degli occhi LCD per saldatori
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.