Артикул 3

ADP
Тип
Съдържание на комплекта
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Заваръчен апарат M-Line GEVS 1000/230
  • Микроскоп за заваряване GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Заваръчен апарат M-Line GEVS 1000/230
  • Микроскоп за заваряване GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Заваръчен апарат M-Line GEVS 1000/230
  • Защитна каска за заваряване GEVS 3500/ 1/ B

Детайли

Описание на продукта

  • Мобилен заваръчен микроапарат (ВИГ), специално пригоден за материали на Meusburger
  • За ремонтни заварявания при инструментална екипировка и шприцформи
  • Лесно, интуитивно управление на предварително зададените програми
  • Удобни размери, подходящи и за мобилна употреба

Доставката включва

  • Ремонтен заваръчен апарат M-Line
  • Ръчна част с кабел (2,5 m) и свързващ маркуч
  • Цанги (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Контактна клема с предпазен щепсел и кабел (2,5 m / 6 mm²)
  • Магнитен контакт с предпазен щепсел и кабел (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 електрода WLa 0,8 mm
  • 5 електрода WLa 1,0 mm
  • 5 електрода WLa 1,3 mm
  • Мотор за шлайфане на електроди
  • Четка за почистване, месингова (V 76530/MG/SH)
  • Резервен О-пръстен
  • Диамантена шлифовъчна шайба
  • Маркуч за защитен газ (5 m)
  • Захранващ кабел
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.