Riparazioni facili con saldatrice M‑Line

Con la saldatrice M-Line GEVS 1000, riparare le cavità sarà un gioco da ragazzi. La micro saldatrice mobile (TIG) è particolarmente adatta ai materiali Meusburger e, grazie al suo design compatto, può essere utilizzata in modo flessibile sia in sede di lavorazione che altrove.

Riparazione rapida in sede di lavorazione e altrove

La saldatrice M-Line GEVS 1000 convince per la sua elevata flessibilità e può essere utilizzata per un’ampia gamma di esigenze di riparazione e materiale. Contribuisce in modo significativo al risparmio sui costi, poiché riduce gli scarti e prolunga la durata di vita degli stampi. Allo stesso tempo, consente un notevole risparmio di tempograzie a una riparazione rapida ed efficiente effettuata internamente.

I vantaggi in un colpo d’occhio

  • Grazie al design compatto, può essere utilizzato anche in mobilità
  • Selezione dei materiali semplificata grazie al pannello di controllo intuitivo
  • Controllo indipendente dalla lingua grazie a simboli intuitivi
  • Lavoro in tutta sicurezza fino al minimo dettaglio grazie al microscopio opzionale

Prodotti compatibili

GEVS 1500 Elettrodi per saldatura, saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
Elettrodi per saldatura, saldatrice M-Line
GEVS 2900 Alimentatore di filo per saldatura, saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
Alimentatore di filo per saldatura, saldatrice M-Line
GEVS 3000 Microscopio per saldatura, con braccio articolato Immagine singola del prodotto
Microscopio per saldatura, con braccio articolato
GEVS 3500 Casco protettivo per saldatura, con Bluetooth Immagine singola del prodotto
Casco protettivo per saldatura, con Bluetooth
GEVS 4000 Regolatore di flusso, saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto
Regolatore di flusso, saldatrice M-Line
GEZS 1000 Filo per saldatura Immagine singola del prodotto
GEZS 1000
  • Offerte autunnali
  • Estensione della gamma
  • Filo per saldatura
    ASA 1500 Occhiali di sicurezza per saldatura, uvex i-5 Immagine singola del prodotto
    ASA 1500
  • Offerte autunnali
  • Occhiali di sicurezza per saldatura, uvex i-5

    Sicura e confortevole

    Il casco protettivo per saldatura GEVS 3500 completa al meglio il tuo equipaggiamento di protezione individuale. Si collega in modalità wireless alla saldatrice M-Line tramite Bluetooth e, grazie alla protezione antiabbagliante controllata dal segnale, garantisce un oscuramento ottimale per ogni arco elettrico. Per gli apparecchi TIG tradizionali è possibile passare semplicemente alla modalità automatica del sensore. La funzione Plug & Play la rende immediatamente pronta all’uso.

    Scopri di più sulla saldatrice M-Line nel video

    Ecco come funziona la saldatrice M-Line GEVS 1000

    1

    Avviare l'apparecchio

    Prima di mettere in funzione il dispositivo, assicurati di aver letto completamente il manuale d’uso e di seguire tutte le misure di sicurezza prescritte. Questa conoscenza viene confermata sul dispositivo. Solo dopo questa conferma, la saldatrice M-Line è considerata pronta per l’uso e può essere utilizzata in modo sicuro.

    2

    Effettuare le regolazioni

    La manipolazione della saldatrice M-Line avviene tramite il dispositivo di regolazione rotante a pressione, che consente un controllo semplice e intuitivo. Per prima cosa vengono selezionati il tipo di materiale e la geometria. Inoltre è possibile effettuare la regolazione dell’illuminazione del microscopio, del test dell’otturatore e dell’alimentazione del gas. Per il processo di saldatura sono disponibili tre livelli di sincronizzazione.

    3

    Avviare il processo di saldatura

    Dopo la configurazione è possibile avviare il processo di saldatura. Se necessario, l’elettrodo può essere riaffilato in modo semplice e veloce. In questo modo viene mantenuta la stabilità dell’arco elettrico e viene garantita in ogni momento una saldatura precisa.

    Attenzione: L’apparecchio dispone di una modalità standby. Dopo averlo rimesso in funzione, è necessario confermare nuovamente le misure di sicurezza prima di poter utilizzare l’apparecchio.

    1

    Avviare l'apparecchio

    Prima di mettere in funzione il dispositivo, assicurati di aver letto completamente il manuale d’uso e di seguire tutte le misure di sicurezza prescritte. Questa conoscenza viene confermata sul dispositivo. Solo dopo questa conferma, la saldatrice M-Line è considerata pronta per l’uso e può essere utilizzata in modo sicuro.

    2

    Effettuare le regolazioni

    La manipolazione della saldatrice M-Line avviene tramite il dispositivo di regolazione rotante a pressione, che consente un controllo semplice e intuitivo. Per prima cosa vengono selezionati il tipo di materiale e la geometria. Inoltre è possibile effettuare la regolazione dell’illuminazione del microscopio, del test dell’otturatore e dell’alimentazione del gas. Per il processo di saldatura sono disponibili tre livelli di sincronizzazione.

    3

    Avviare il processo di saldatura

    Dopo la configurazione è possibile avviare il processo di saldatura. Se necessario, l’elettrodo può essere riaffilato in modo semplice e veloce. In questo modo viene mantenuta la stabilità dell’arco elettrico e viene garantita in ogni momento una saldatura precisa.

    Attenzione: L’apparecchio dispone di una modalità standby. Dopo averlo rimesso in funzione, è necessario confermare nuovamente le misure di sicurezza prima di poter utilizzare l’apparecchio.

    1

    Avviare l'apparecchio

    Prima di mettere in funzione il dispositivo, assicurati di aver letto completamente il manuale d’uso e di seguire tutte le misure di sicurezza prescritte. Questa conoscenza viene confermata sul dispositivo. Solo dopo questa conferma, la saldatrice M-Line è considerata pronta per l’uso e può essere utilizzata in modo sicuro.

    2

    Effettuare le regolazioni

    La manipolazione della saldatrice M-Line avviene tramite il dispositivo di regolazione rotante a pressione, che consente un controllo semplice e intuitivo. Per prima cosa vengono selezionati il tipo di materiale e la geometria. Inoltre è possibile effettuare la regolazione dell’illuminazione del microscopio, del test dell’otturatore e dell’alimentazione del gas. Per il processo di saldatura sono disponibili tre livelli di sincronizzazione.

    3

    Avviare il processo di saldatura

    Dopo la configurazione è possibile avviare il processo di saldatura. Se necessario, l’elettrodo può essere riaffilato in modo semplice e veloce. In questo modo viene mantenuta la stabilità dell’arco elettrico e viene garantita in ogni momento una saldatura precisa.

    Attenzione: L’apparecchio dispone di una modalità standby. Dopo averlo rimesso in funzione, è necessario confermare nuovamente le misure di sicurezza prima di poter utilizzare l’apparecchio.

    Disponibile anche in set

    Il set comprende il microscopio per saldatura abbinato e la smerigliatrice per elettrodi, così da essere perfettamente attrezzati per eseguire riparazioni precise e veloci.

    Anche questi argomenti potrebbero interessarti
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.