Árucikk 3

ADP
Típus
Készlet tartalma
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • M-sorozatú hegesztőgép GEVS 1000/230
  • Hegesztő mikroszkóp GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • M-sorozatú hegesztőgép GEVS 1000/230
  • Hegesztő mikroszkóp GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • M-sorozatú hegesztőgép GEVS 1000/230
  • Hegesztő védősisak GEVS 3500/ 1/B

Részletek

Termékleírás

  • Mobil mikrohegesztőgép (WIG), speciálisan Meusburger anyagokhoz igazítva
  • Javító hegesztésekhez a szerszám és formakészítésben
  • Az előre beállított programok egyszerű, intuitív kezelhetősége
  • Kézreálló méretek, ezért mobil használatra is alkalmas

Szállítási terjedelem

  • M-Line Welder javító hegesztőgép
  • Kéziegység kábellel (2,5 m) és csatlakozótömlővel
  • Rögzítőfogók (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Érintkező kapocs biztonsági csatlakozóval és kábellel (2,5 m / 6 mm²)
  • Mágneses érintkező biztonsági csatlakozóval és kábellel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektróda WLa 0,8 mm
  • 5 elektróda WLa 1,0 mm
  • 5 elektróda WLa 1,3 mm
  • Elektródacsiszoló motor
  • Tisztító ecset, sárgaréz (V 76530/MG/SH)
  • Tartalék O-gyűrű
  • Gyémánt csiszolótárcsa
  • Védőgáztömlő (5 m)
  • Tápkábel
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.