Vare 3

ADP
Type
Indhold i sættet
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • M-Line svejser GEVS 1000/230
  • Svejsemikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • M-Line svejser GEVS 1000/230
  • Svejsemikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • M-Line svejser GEVS 1000/230
  • Svejsehjelm GEVS 3500/ 1/ B

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Mobil mikrosvejseapparat (TIG), specielt tilpasset Meusburger-materialekvaliteter
  • Til reparationssvejsning i form- og stanseværktøjsfremstilling
  • Enkel, intuitiv betjening af de forudindstillede programmer
  • Praktiske dimensioner, derfor også velegnede til mobilt brug

Leveringsomfang

  • Reparationssvejsemaskine M-Line svejser
  • Håndstyk med kabel (2,5 m) og tilslutningsslange
  • Spændetang (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktterminal med sikkerhedsstik og kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetkontakt med sikkerhedsstik og kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektroder WLa 0,8 mm
  • 5 elektroder WLa 1,0 mm
  • 5 elektroder WLa 1,3 mm
  • Elektrodeslibningsmotor
  • Rengørings pensel messing (V 76530/MG/SH)
  • Udskiftnings-O-ring
  • Diamantslibeskive
  • Beskyttelsesgasslange (5 m)
  • Strømkabel
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.