Articles 3

ADP
Type
Contenu du kit
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Poste à souder M-Line GEVS 1000/230
  • Microscope de soudure GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Poste à souder M-Line GEVS 1000/230
  • Microscope de soudure GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Poste à souder M-Line GEVS 1000/230
  • Casque de soudage GEVS 3500/ 1/ B

Détails

Description du produit

  • Poste à souder mobile et compact (TIG), spécialement adapté aux matériaux Meusburger
  • Pour soudages de réparation dans la construction de moules et d’outils de découpe
  • Utilisation simple et intuitive des programmes préréglés
  • Dimensions pratiques, donc aussi adapté à une utilisation mobile

Contenu de la livraison

  • Appareil de soudage de réparation M-Line
  • Pièce à main avec câble (2,5 m) et tuyau de raccordement
  • Pinces de serrage (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Borne de contact avec connecteur de sécurité et câble (2,5 m / 6 mm²)
  • Contact magnétique avec connecteur de sécurité et câble (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 électrodes WLa 0,8 mm
  • 5 électrodes WLa 1,0 mm
  • 5 électrodes WLa 1,3 mm
  • Moteur d’affûtage d’électrodes
  • Pinceau de nettoyage en laiton (V 76530/MG/SH)
  • Joint torique de remplacement
  • Disque abrasif diamanté
  • Tuyau de gaz protecteur (5 m)
  • Câble secteur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.