Artículos 3

ADP
Tipo
Contenido del juego
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Equipo de soldadura, línea M, GEVS 1000/230
  • Microscopio de soldadura GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Equipo de soldadura, línea M, GEVS 1000/230
  • Microscopio de soldadura GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Equipo de soldadura, línea M, GEVS 1000/230
  • Casco de soldador GEVS 3500/ 1/ B

Detalles

Descripción del producto

  • Unidad de microsoldadura TIG portátil, especialmente diseñada para los materiales de Meusburger
  • Para soldadura de reparación en aplicaciones de fabricación de moldes, matrices y utillajes
  • Manejo fácil e intuitivo de los programas predefinidos
  • Tamaño manejable que lo hace también apto para uso portátil

Incluye:

  • Equipo de soldadura de línea M
  • Pieza de mano con cable (2,5 m) y manguera de conexión
  • Pinzas (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Terminal de contacto con conector de seguridad y cable (2,5 m / 6 mm²)
  • Contacto magnético con conector de seguridad y cable (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 electrodos WLa 0,8 mm
  • 5 electrodos WLa 1,0 mm
  • 5 electrodos WLa 1,3 mm
  • Afilador de electrodos
  • Pincel de limpieza de latón (V 76530/MG/SH)
  • Junta tórica de repuesto
  • Disco abrasivo de diamante
  • Manguera para gas protector (5 m)
  • Cable de conexión a la red eléctrica
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.