Stavka 3

ADP
Tip
Set sadrži
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Aparat za zavarivanje M-Line GEVS 1000/230
  • Mikroskop za zavarivanje GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Aparat za zavarivanje M-Line GEVS 1000/230
  • Mikroskop za zavarivanje GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Aparat za zavarivanje M-Line GEVS 1000/230
  • Zaštitni šlem za zavarivanjeGEVS 3500/ 1/ B

Detalji

Opis proizvoda

  • Mobilni aparat za mikrozavarivanje (WIG), specijalno usklađen prema Meusburger materijalima
  • Za popravna zavarivanja u izradi alata i opremi za brizganje
  • Jednostavno, intiutivno rukovanje prethodno podešenih programa
  • Zgodne dimenzije, pogodne i za mobilnu primenu

Uključeno u isporuci

  • Aparat za zavarivanje za popravke M-Line
  • Ručica sa kablom (2,5 m) i priključnim crevom
  • Stezne čaure (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktna stezaljka sa sigurnosnim utikačem i kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetni kontakt sa sigurnosnim utikačem i kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 Elektroda WLa 0.8 mm
  • 5 Elektroda WLa 1,0 mm
  • 5 Elektroda WLa 1.3 mm
  • Motor za uglačavanje sa elektrodama
  • Mesingana pinceta za čišćenje (V 76530/MG/SH)
  • Zamenski O-prsten
  • Dijamantska pločica za uglačavanje
  • Crevo za zaštitni gas (5 m)
  • Mrežni kabl