Είδος 3

ADP
Τύπος
Περιεχόμενα σετ
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Συγκολλητής M-Line GEVS 1000/230
  • Μικροσκόπιο συγκόλλησης GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Συγκολλητής M-Line GEVS 1000/230
  • Μικροσκόπιο συγκόλλησης GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Συγκολλητής M-Line GEVS 1000/230
  • Προστατευτικό κράνος συγκόλλησης GEVS 3500/ 1/ B

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κινητή συσκευή μικροσυγκόλλησης (WIG), ειδικά προσαρμοσμένη για υλικά της Meusburger
  • Για εργασίες συγκόλλησης επιδιόρθωσης στην κατασκευή κοπτικών/διαμορφωτικών καλουπιών
  • Εύκολος, διαισθητικός χειρισμός των προεπιλεγμένων προγραμμάτων
  • Εύχρηστες διαστάσεις, χαρακτηριστικό που το καθιστά κατάλληλο και για την κινητή χρήση

Πεδίο παράδοσης

  • Συσκευή συγκόλλησης επιδιόρθωσης, συγκολλητής M-Line
  • Χειρολαβή με καλώδιο (2,5 m) και εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης
  • Φωλιές τσοκ (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Κλέμα επαφής με βύσμα ασφαλείας και καλώδιο (2,5 m / 6 mm²)
  • Μαγνητική επαφή με βύσμα ασφαλείας και καλώδιο (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 0,8 mm
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 1,0 mm
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 1,3 mm
  • Μοτέρ λείανσης ηλεκτροδίων
  • Βούρτσα καθαρισμού ορείχαλκου (V 76530/MG/SH)
  • Ανταλλακτικό Ο-ρινγκ
  • Αδαμάντινος δίσκος λείανσης
  • Προστατευτικός εύκαμπτος σωλήνας αερίου (5 m)
  • Καλώδιο ρεύματος
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.