Articolo 1

ADP
l
GEVS 2900/01
100

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per l’alimentazione manuale del filo di saldatura
  • Impugnatura ergonomica per lavorare senza fatica
  • Adatta a tutti gli spessori di filo
  • Massima qualità, fresata interamente in alluminio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GEVS 2900/01 Alimentatore di filo per saldatura, saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto

GEVS 2900/01

Alimentatore di filo per saldatura, saldatrice M-Line

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.