Articolo 1

ADP
Lavorazione
Peso [kg]
GEVS 3500/ 1/B
WIG
0.7

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Collegamento wireless con la saldatrice M-Line tramite Bluetooth
  • Oscuramento ottimale prima di ogni arco elettrico, grazie alla protezione antiabbagliante controllata da segnale
  • Utilizzabile anche con saldatrici TIG tradizionali, grazie alla commutazione in modalità automatica con sensore
  • Plug & Play: pronta all’uso dopo aver inserito l’adattatore Bluetooth

Contenuto della confezione

  • Casco protettivo per saldatura, con Bluetooth
  • Cavo di ricarica USB
  • Visiera di ricambio esterna
  • Imbottitura interna di ricambio isoFit®
  • Sacchetto portautensili

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GEVS 3500/ 1/B Casco protettivo per saldatura, con Bluetooth Immagine singola del prodotto

GEVS 3500/ 1/B

Casco protettivo per saldatura, con Bluetooth

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.