Položek 3

ADP
Typ
Obsah sady
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Svařovací zařízení M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Svařovací mikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Svařovací zařízení M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Svařovací mikroskop GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Svařovací zařízení M-Line Welder GEVS 1000/230
  • Svařovací přilba GEVS 3500/ 1/ B

Podrobnosti

Popis produktu

  • Mobilní mikrosvařovací zařízení (TIG), speciálně přizpůsobené materiálům Meusburger
  • Pro opravné svařování v oblasti výroby nástrojů a forem
  • Jednoduché intuitivní ovládání přednastavených programů
  • Praktické rozměry, proto vhodné i pro mobilní použití

Rozsah dodávky

  • Svařovací zařízení M-Line Welder
  • Ruční nástroj s kabelem (2,5 m) a připojovací hadicí
  • Upínací kleštiny (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktní svorka s bezpečnostním konektorem a kabelem (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetický kontakt s bezpečnostním konektorem a kabelem (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrod WLa 0,8 mm
  • 5 elektrod WLa 1,0 mm
  • 5 elektrod WLa 1,3 mm
  • Motor pro broušení elektrod
  • Čistící štětec mosaz (V 76530/MG/SH)
  • Náhradní O-kroužek
  • Diamantový brusný kotouč
  • Hadice pro ochranný plyn (5 m)
  • Síťový kabel
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.