Izdelek 3

ADP
Tip
Vsebina kompleta
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • Varilni aparat M-Line GEVS 1000/230
  • Mikroskop za varjenje GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • Varilni aparat M-Line GEVS 1000/230
  • Mikroskop za varjenje GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • Varilni aparat M-Line GEVS 1000/230
  • Zaščitna čelada za varjenje GEVS 3500/ 1/ B

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Mobilna mikrovarilna naprava (WIG), posebej prilagojena Meusburgerjevim materialom
  • Za popravljalno varjenje v orodjarstvu in strojegradnji
  • Enostavno, intuitivno upravljanje prednastavljenih programov
  • Priročne dimenzije, zato primerno tudi za mobilno uporabo

Obseg dobave

  • Regulator pretoka, M-Line Welder
  • Držalo s kablom (2,5 m) in priključno cevjo
  • Vpenjalne klešče (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktna sponka z varnostnim vtičem in kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetni kontakt z varnostnim vtičem in kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrod WLa 0,8 mm
  • 5 elektrod WLa 1,0 mm
  • 5 elektrod WLa 1,3 mm
  • Elektrodni brusilni motor
  • Čopič za čiščenje medenina (V 76530/MG/SH)
  • Nadomestno O-tesnilo
  • Diamantna brusna plošča
  • Zaščitna cev za plin (5m)
  • Omrežni kabel