Artikkelit 3

ADP
Tyyppi
Setin sisältö
GEVS 1000/Set-1
Set 1
  • M-Line-hitsauskone GEVS 1000/230
  • Hitsausmikroskooppi GEVS 3000/ 1/ G/ M
GEVS 1000/Set-2
Set 2
  • M-Line-hitsauskone GEVS 1000/230
  • Hitsausmikroskooppi GEVS 3000/ 1/ G/ S
GEVS 1000/Set-3
Set 3
  • M-Line-hitsauskone GEVS 1000/230
  • Hitsauskypärä GEVS 3500/ 1/ B

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Siirrettävä mikrohitsauskone (TIG), erityisesti mukautettu Meusburgerin materiaalilaaduille
  • Korjaushitsaukseen muotti- ja leikkaintyökalujen valmistuksessa
  • Esiasetettujen ohjelmien helppo ja intuitiivinen käyttö
  • Kätevät mitat, sopii myös liikkuvaan käyttöön

Toimitussisältö

  • M-Line-korjaushitsauskone
  • Käsikappale kaapelilla (2,5 m) ja liitosletkulla
  • Kiristysistukat (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kosketinliitin turvapistokkeella ja kaapelilla (2,5 m / 6 mm²)
  • Magneettikosketin turvapistokkeella ja kaapelilla (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrodia WLa 0,8 mm
  • 5 elektrodia WLa 1,0 mm
  • 5 elektrodia WLa 1,3 mm
  • Elektrodin hiontamoottori
  • Puhdistuspensseli, messinkiä (V 76530/MG/SH)
  • Varaosa O-rengas
  • Timanttihiomalaikka
  • Suojakaasuletku (5 m)
  • Verkkokaapeli
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.