Articolo 1

ADP
Connettore
l
b
h
Peso [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Saldatrice portatile (TIG), particolarmente adatta ai materiali della Meusburger
  • Per saldature di riparazione nella costruzione di stampi e utensili
  • Funzionamento semplice e intuitivo dei programmi preimpostati
  • Dimensioni maneggevoli, quindi adatta anche per l’uso mobile

Contenuto della confezione

  • Saldatrice per riparazione M-Line
  • Manipolo con cavo (2,5 m) e tubo di collegamento
  • Pinze di serraggio (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Terminale di contatto con spina di sicurezza e cavo (2,5 m / 6 mm²)
  • Contatto magnetico con spina di sicurezza e cavo (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elettrodi WLa 0,8 mm
  • 5 elettrodi WLa 1,0 mm
  • 5 elettrodi WLa 1,3 mm
  • Motore per la rettifica degli elettrodi
  • Pennello di pulizia in ottone (V 76530/MG/SH)
  • Guarnizione O-ring di ricambio
  • Mola abrasiva diamantata
  • Tubo per gas di protezione (5 m)
  • Cavo di alimentazione

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GEVS 1000/230 Saldatrice M-Line Immagine singola del prodotto

GEVS 1000/230

Saldatrice M-Line

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.