Articles 1

ADP
Raccordement
l
b
h
Poids [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Détails

Description du produit

  • Poste à souder mobile et compact (TIG), spécialement adapté aux matériaux Meusburger
  • Pour soudages de réparation dans la construction de moules et d’outils de découpe
  • Utilisation simple et intuitive des programmes préréglés
  • Dimensions pratiques, donc aussi adapté à une utilisation mobile

Contenu de la livraison

  • Appareil de soudage de réparation M-Line
  • Pièce à main avec câble (2,5 m) et tuyau de raccordement
  • Pinces de serrage (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Borne de contact avec connecteur de sécurité et câble (2,5 m / 6 mm²)
  • Contact magnétique avec connecteur de sécurité et câble (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 électrodes WLa 0,8 mm
  • 5 électrodes WLa 1,0 mm
  • 5 électrodes WLa 1,3 mm
  • Moteur d’affûtage d’électrodes
  • Pinceau de nettoyage en laiton (V 76530/MG/SH)
  • Joint torique de remplacement
  • Disque abrasif diamanté
  • Tuyau de gaz protecteur (5 m)
  • Câble secteur

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GEVS 1000/230 Poste à souder M-Line Image du produit

GEVS 1000/230

Poste à souder M-Line

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.