Stavka 1

ADP
Konekcija
l
b
h
Tež. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Detalji

Opis proizvoda

  • Mobilni aparat za mikrozavarivanje (WIG), specijalno usklađen prema Meusburger materijalima
  • Za popravna zavarivanja u izradi alata i opremi za brizganje
  • Jednostavno, intiutivno rukovanje prethodno podešenih programa
  • Zgodne dimenzije, pogodne i za mobilnu primenu

Uključeno u isporuci

  • Aparat za zavarivanje za popravke M-Line
  • Ručica sa kablom (2,5 m) i priključnim crevom
  • Stezne čaure (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktna stezaljka sa sigurnosnim utikačem i kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetni kontakt sa sigurnosnim utikačem i kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 Elektroda WLa 0.8 mm
  • 5 Elektroda WLa 1,0 mm
  • 5 Elektroda WLa 1.3 mm
  • Motor za uglačavanje sa elektrodama
  • Mesingana pinceta za čišćenje (V 76530/MG/SH)
  • Zamenski O-prsten
  • Dijamantska pločica za uglačavanje
  • Crevo za zaštitni gas (5 m)
  • Mrežni kabl

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GEVS 1000/230 Aparat za zavarivanje M-Line Pojedinačna slika proizvoda

GEVS 1000/230

Aparat za zavarivanje M-Line

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha