Árucikk 1

ADP
Csatlakozó
l
b
h
Súly. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Részletek

Termékleírás

  • Mobil mikrohegesztőgép (WIG), speciálisan Meusburger anyagokhoz igazítva
  • Javító hegesztésekhez a szerszám és formakészítésben
  • Az előre beállított programok egyszerű, intuitív kezelhetősége
  • Kézreálló méretek, ezért mobil használatra is alkalmas

Szállítási terjedelem

  • M-Line Welder javító hegesztőgép
  • Kéziegység kábellel (2,5 m) és csatlakozótömlővel
  • Rögzítőfogók (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Érintkező kapocs biztonsági csatlakozóval és kábellel (2,5 m / 6 mm²)
  • Mágneses érintkező biztonsági csatlakozóval és kábellel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektróda WLa 0,8 mm
  • 5 elektróda WLa 1,0 mm
  • 5 elektróda WLa 1,3 mm
  • Elektródacsiszoló motor
  • Tisztító ecset, sárgaréz (V 76530/MG/SH)
  • Tartalék O-gyűrű
  • Gyémánt csiszolótárcsa
  • Védőgáztömlő (5 m)
  • Tápkábel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

GEVS 1000/230 M-sorozatú hegesztőgép Termék önálló képe

GEVS 1000/230

M-sorozatú hegesztőgép

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.