Είδος 1

ADP
Σύνδεση
l
b
h
Βάρος [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κινητή συσκευή μικροσυγκόλλησης (WIG), ειδικά προσαρμοσμένη για υλικά της Meusburger
  • Για εργασίες συγκόλλησης επιδιόρθωσης στην κατασκευή κοπτικών/διαμορφωτικών καλουπιών
  • Εύκολος, διαισθητικός χειρισμός των προεπιλεγμένων προγραμμάτων
  • Εύχρηστες διαστάσεις, χαρακτηριστικό που το καθιστά κατάλληλο και για την κινητή χρήση

Πεδίο παράδοσης

  • Συσκευή συγκόλλησης επιδιόρθωσης, συγκολλητής M-Line
  • Χειρολαβή με καλώδιο (2,5 m) και εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης
  • Φωλιές τσοκ (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Κλέμα επαφής με βύσμα ασφαλείας και καλώδιο (2,5 m / 6 mm²)
  • Μαγνητική επαφή με βύσμα ασφαλείας και καλώδιο (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 0,8 mm
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 1,0 mm
  • 5 ηλεκτρόδια WLa 1,3 mm
  • Μοτέρ λείανσης ηλεκτροδίων
  • Βούρτσα καθαρισμού ορείχαλκου (V 76530/MG/SH)
  • Ανταλλακτικό Ο-ρινγκ
  • Αδαμάντινος δίσκος λείανσης
  • Προστατευτικός εύκαμπτος σωλήνας αερίου (5 m)
  • Καλώδιο ρεύματος

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GEVS 1000/230 Συγκολλητής M-Line Εικόνα προϊόντος

GEVS 1000/230

Συγκολλητής M-Line

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.