Artikkelit 1

ADP
Liitäntä
l
b
h
Paino [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Siirrettävä mikrohitsauskone (TIG), erityisesti mukautettu Meusburgerin materiaalilaaduille
  • Korjaushitsaukseen muotti- ja leikkaintyökalujen valmistuksessa
  • Esiasetettujen ohjelmien helppo ja intuitiivinen käyttö
  • Kätevät mitat, sopii myös liikkuvaan käyttöön

Toimitussisältö

  • M-Line-korjaushitsauskone
  • Käsikappale kaapelilla (2,5 m) ja liitosletkulla
  • Kiristysistukat (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kosketinliitin turvapistokkeella ja kaapelilla (2,5 m / 6 mm²)
  • Magneettikosketin turvapistokkeella ja kaapelilla (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrodia WLa 0,8 mm
  • 5 elektrodia WLa 1,0 mm
  • 5 elektrodia WLa 1,3 mm
  • Elektrodin hiontamoottori
  • Puhdistuspensseli, messinkiä (V 76530/MG/SH)
  • Varaosa O-rengas
  • Timanttihiomalaikka
  • Suojakaasuletku (5 m)
  • Verkkokaapeli

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GEVS 1000/230 M-Line-hitsauskone Tuotteen yksittäiskuva

GEVS 1000/230

M-Line-hitsauskone

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.