Artículos 1

ADP
Conexión
l
b
h
Peso [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Detalles

Descripción del producto

  • Unidad de microsoldadura TIG portátil, especialmente diseñada para los materiales de Meusburger
  • Para soldadura de reparación en aplicaciones de fabricación de moldes, matrices y utillajes
  • Manejo fácil e intuitivo de los programas predefinidos
  • Tamaño manejable que lo hace también apto para uso portátil

Incluye:

  • Equipo de soldadura de línea M
  • Pieza de mano con cable (2,5 m) y manguera de conexión
  • Pinzas (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Terminal de contacto con conector de seguridad y cable (2,5 m / 6 mm²)
  • Contacto magnético con conector de seguridad y cable (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 electrodos WLa 0,8 mm
  • 5 electrodos WLa 1,0 mm
  • 5 electrodos WLa 1,3 mm
  • Afilador de electrodos
  • Pincel de limpieza de latón (V 76530/MG/SH)
  • Junta tórica de repuesto
  • Disco abrasivo de diamante
  • Manguera para gas protector (5 m)
  • Cable de conexión a la red eléctrica

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GEVS 1000/230 Equipo de soldadura, línea M Imagen del producto

GEVS 1000/230

Equipo de soldadura, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.