Articol 1

ADP
Conector
l
b
h
Gr. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Detalii

Descriere produs

  • Aparat mobil de microsudare (WIG), special pentru materialele Meusburger
  • Pentru reparații prin sudare în domeniul construcției de ștanțe și matrițe
  • Operare simplă și intuitivă a programelor prestabilite
  • Dimensiuni practice, deci potrivit și pentru utilizarea mobilă

Incluse în livrare

  • Aparat de sudură pentru reparații M-Line
  • Piesă de mână cu cablu (2,5 m) și furtun de racordare
  • Bucșă elastică (0,8 – 1,0/1,3 mm)
  • Bornă de contact cu mufă de siguranță și cablu (2,5 m/6 mm²)
  • Contact magnetic cu mufă de siguranță și cablu (2,5 m/6 mm²)
  • 5 electrozi WLa 0,8 mm
  • 5 electrozi WLa 1,0 mm
  • 5 electrozi WLa 1,3 mm
  • Motor șlefuire electrozi
  • Perie de curățare alamă (V 76530/MG/SH)
  • Inel etanșare de schimb
  • Disc diamantat de șlefuire
  • Furtun gaz protector (5 m)
  • Cablu de rețea

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GEVS 1000/230 Aparat de sudură M-Linie Cadru produs

GEVS 1000/230

Aparat de sudură M-Linie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.