Položek 1

ADP
Připojení
l
b
h
Hmotnost [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Mobilní mikrosvařovací zařízení (TIG), speciálně přizpůsobené materiálům Meusburger
  • Pro opravné svařování v oblasti výroby nástrojů a forem
  • Jednoduché intuitivní ovládání přednastavených programů
  • Praktické rozměry, proto vhodné i pro mobilní použití

Rozsah dodávky

  • Svařovací zařízení M-Line Welder
  • Ruční nástroj s kabelem (2,5 m) a připojovací hadicí
  • Upínací kleštiny (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktní svorka s bezpečnostním konektorem a kabelem (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetický kontakt s bezpečnostním konektorem a kabelem (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrod WLa 0,8 mm
  • 5 elektrod WLa 1,0 mm
  • 5 elektrod WLa 1,3 mm
  • Motor pro broušení elektrod
  • Čistící štětec mosaz (V 76530/MG/SH)
  • Náhradní O-kroužek
  • Diamantový brusný kotouč
  • Hadice pro ochranný plyn (5 m)
  • Síťový kabel

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GEVS 1000/230 Svářečka M-Line Jednotlivý obrázek produktu

GEVS 1000/230

Svářečka M-Line

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.