Vare 1

ADP
Tilslutning
l
b
h
Gev. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Mobil mikrosvejseapparat (TIG), specielt tilpasset Meusburger-materialekvaliteter
  • Til reparationssvejsning i form- og stanseværktøjsfremstilling
  • Enkel, intuitiv betjening af de forudindstillede programmer
  • Praktiske dimensioner, derfor også velegnede til mobilt brug

Leveringsomfang

  • Reparationssvejsemaskine M-Line svejser
  • Håndstyk med kabel (2,5 m) og tilslutningsslange
  • Spændetang (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktterminal med sikkerhedsstik og kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetkontakt med sikkerhedsstik og kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektroder WLa 0,8 mm
  • 5 elektroder WLa 1,0 mm
  • 5 elektroder WLa 1,3 mm
  • Elektrodeslibningsmotor
  • Rengørings pensel messing (V 76530/MG/SH)
  • Udskiftnings-O-ring
  • Diamantslibeskive
  • Beskyttelsesgasslange (5 m)
  • Strømkabel

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GEVS 1000/230 M-Line svejser Produkt enkeltbillede

GEVS 1000/230

M-Line svejser

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.