商品 1

ADP
连接
l
b
h
重量 [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

详情

Product description

  • Mobile micro welding machine (TIG), specially adapted to Meusburger materials
  • For repair welding in mould and die making
  • Simple and intuitive operation of the preset programs
  • Suitability also for mobile use thanks to handy dimensions

供货范围

  • Repair welding machine M-Line
  • Handpiece with cable (2.5 m) and connection hose
  • Collet chucks (0.8 – 1.0 / 1.3 mm)
  • Contact terminal with safety plug and cable (2.5 m / 6 mm²)
  • Magnetic terminal with safety plug and cable (2.5 m / 6 mm²)
  • 5 WLa electrodes 0.8 mm
  • 5 WLa electrodes 1.0 mm
  • 5 WLa electrodes 1.3 mm
  • Electrode grinding motor
  • Cleaning brush, brass (V 76530/MG/SH)
  • Spare O-ring seal
  • Diamond grinding wheel
  • Shielding gas hose (5 m)
  • Mains cable

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GEVS 1000/230 M-Line Welder 产品单个图像

GEVS 1000/230

M-Line Welder

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。