Ürünler 1

ADP
Bağlantı
l
b
h
Ağırlık [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

detaylar

Product description

  • Mobile micro welding machine (TIG), specially adapted to Meusburger materials
  • For repair welding in mould and die making
  • Simple and intuitive operation of the preset programs
  • Suitability also for mobile use thanks to handy dimensions

Teslimat kapsamı

  • Repair welding machine M-Line
  • Handpiece with cable (2.5 m) and connection hose
  • Collet chucks (0.8 – 1.0 / 1.3 mm)
  • Contact terminal with safety plug and cable (2.5 m / 6 mm²)
  • Magnetic terminal with safety plug and cable (2.5 m / 6 mm²)
  • 5 WLa electrodes 0.8 mm
  • 5 WLa electrodes 1.0 mm
  • 5 WLa electrodes 1.3 mm
  • Electrode grinding motor
  • Cleaning brush, brass (V 76530/MG/SH)
  • Spare O-ring seal
  • Diamond grinding wheel
  • Shielding gas hose (5 m)
  • Mains cable

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GEVS 1000/230 M-Line Welder Ürün tek görseli

GEVS 1000/230

M-Line Welder

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.