Артикул 1

ADP
Присъединяване
l
b
h
тегло [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Детайли

Описание на продукта

  • Мобилен заваръчен микроапарат (ВИГ), специално пригоден за материали на Meusburger
  • За ремонтни заварявания при инструментална екипировка и шприцформи
  • Лесно, интуитивно управление на предварително зададените програми
  • Удобни размери, подходящи и за мобилна употреба

Доставката включва

  • Ремонтен заваръчен апарат M-Line
  • Ръчна част с кабел (2,5 m) и свързващ маркуч
  • Цанги (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Контактна клема с предпазен щепсел и кабел (2,5 m / 6 mm²)
  • Магнитен контакт с предпазен щепсел и кабел (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 електрода WLa 0,8 mm
  • 5 електрода WLa 1,0 mm
  • 5 електрода WLa 1,3 mm
  • Мотор за шлайфане на електроди
  • Четка за почистване, месингова (V 76530/MG/SH)
  • Резервен О-пръстен
  • Диамантена шлифовъчна шайба
  • Маркуч за защитен газ (5 m)
  • Захранващ кабел

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GEVS 1000/230 Заваръчен апарат M-Line Единично изображение на продукта

GEVS 1000/230

Заваръчен апарат M-Line

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.