Artikelen 1

ADP
Aansluiting
l
b
h
Gew. [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Details

Productbeschrijving

  • Mobiel micro lasapparaat (TIG), speciaal afgestemd op Meusburger materiaalsoorten
  • Voor reparatie laswerk in de gereedschap- en matrijzenbouw
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening van de ingestelde programma's
  • Handzaam formaat, zodoende ook geschikt voor mobiel gebruik

Leveringsomvang

  • Reparatie lasapparaat M-Line Welder
  • Handstuk met kabel (2,5 m) en aansluitslang
  • Spantangen (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Klemcontact met veiligheidsstekker en kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • Magneetcontact met veiligheidsstekker en kabel (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektroden WLa 0,8 mm
  • 5 elektroden WLa 1,0 mm
  • 5 elektroden WLa 1,3 mm
  • Elektroden slijpmotor
  • Reinigingskwast messing (V 76530/MG/SH)
  • Reserve O-ring
  • Diamantslijpschijf
  • Gasbestendige slang (5 m)
  • Netvoedingskabel

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GEVS 1000/230 M-Line lasapparaat Product afbeelding

GEVS 1000/230

M-Line lasapparaat

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.